Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Más rápido y más seguro que nunca - Con el equipo más inteligente y el más alto rendimiento

50%  Menor tiempo de instalación  

Comparado con un producto equivalente. Un ajuste rápido le permite mantener el ritmo

Cuando preguntamos a los instaladores cómo mejorar la ya de por sí probada y de confianza Optyma Plus™, nos dijeron que fuera más rápida de instalar y más sencilla de configurar y mantener. Nosotros escuchamos y aquí está el resultado:

Con un diseño más compacto, peso reducido y cableado simplificado, la unidad Optyma Plus™ “Plug and play” es una de las más rápidas de instalar y más sencillas de mantener.

El tamaño mínimo y la posibilidad de montaje apilado (in situ) asegura que la unidad puede instalarse en espacios muy pequeños sin comprometer el rendimiento de ka unidad o la accesibilidad para el servicio.

El diseño compacto acelera la instalación
El nuevo diseño compacto hace más fácil de maniobrar en le montaje en espacios reducidos ahorrando tiempo de instalación.

Más accesibilidad para acelerar el mantenimiento
Acceso más fácil y rápida a todos los componentes con el nuevo diseño de doble puerta que ahorra tiempo durante el servicio, mantenimiento y reparación. Sin embargo, gracias al nuevo intercambiador de calor de microcanales que es mucho más fácil y rápido de limpiar que lo condensadores de aleta y tubo, esto no va a ser muy frecuente.

Tecnología Inteligente de arranque y reduzca el riesgo
Tener menos errores reduce el riesgo de daño y ahorra tiempo y dinero en reparaciones. El nuevo controlador electrónico para Optyma™, incluido en la unidad como estándar, es tan sencillo de manejar como un juego de niños ya que los parámetros en el controlador ya están fijados.

La opción de confianza - Tecnología Danfoss probada y comprobada

  • Todas las unidades 100% testadas de fábrica
  • Componentes Danfoss de alta calidad
  • Diseñados para temperatura ambiente muy baja
  • Carcasa sólida y resistente a la corrosión

"Contacte con su distribuidor local de Danfoss y podrá conocer cómo su empresa puede beneficiarse de trabajar con uno de los principales proveedores del mundo en la industria de la refrigeración y aire acondicionado."

Soluciones Reales diseñadas para satisfacer las necesidades reales de los clientes. 

Funciones avanzadas y diseño inteligente para asegurar un funcionamiento suave y silencioso, aumentando la eficiencia energética, reduciendo el tiempo de instalación y más...