Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
OPTYMA PLUS™ with Scroll or Reciprocating Technology

OPTYMA PLUS™ con técnología scroll o de pistón

Revolucionando el concepto de sencillez y facilidad de uso

Especialmente diseñadas para responder a las necesidades del mercado en cuanto a facilidad de instalación y uso, eficiencia energética y  funcionamiento fiable y duradero, la gama de Unidades Condensadoras carenadas OPTYMA PLUS™ ofrece una larga lista de ventajas prácticas y todas ellas integradas dentro de una cubierta robusta con protección a la intemperie.  

De hecho, las OPTYMA PLUS™ son el sueño de cualquier profesional.  Su diseño compacto y ligero posible, gracias a la utilización de nuestros propios compresores scroll de alta eficiencia, hacen que la instalación y las tareas de mantenimiento sean un juego de niños. 

Combinando todas estas ventajas con un cableado simplificado - hacen que estas unidades se encuentre entre las más rápidas y sencillas de instalar en el mercado. Monte la unidad y conécte la misma a la centralita de contro, suelde las 2 tuberías al evaporador, cargue el sistema, conecte la corriente y el proceso de enfriamiento está en marcha.
Funcionamiento silencioso

Con OPTYMA PLUS™ las vibraciones y el ruido son cosas del pasado. Construyendo las nuevas unidades OPTYMA PLUS™ alrededor de un potente y eficiente compresor scroll, hemos logrado reducir los niveles de ruido y aumentar su eficiencia. El aislamiento acústico y la reducción de velocidad de ventiladores durante funcionamiento de baja capacidad hacen que el funcionamiento de la OPTYMA PLUS™ sea tan suave y silencioso, que ni se notará.

Alta eficiencia energética
Los ingenieros de Danfoss también han encontrado caminos, para llevar la eficiencia a niveles superiores. Todos los componentes y controles en el interior de la OPTYMA PLUS™ han sido ajustados para asegurar el menor consumo energético, sin afectar las prestaciones o su fiabilidad. 

Tecnología Scroll o de Pistón - Siempre la óptima elección para su aplicación
La gama de Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™ es ahora más flexible que nunca. Tanto si va equipada con el nuevo compresor scroll de refrigeración, un compresor de pistón pequeño o mediano - siempre obtendrá la solución de refrigeración idónea. Simplemente elija la tecnología que mejor se adapte a su aplicación.

Además, el hecho de que los scroll sean auténticos compresores multi-refrigerante, es decir, que pueden trabajar tanto con R134a como R404A/R507, garantiza que todas sus necesidades estén cubiertas - sin complicar la elección!

Componentes de calidad Danfoss comunes
Considerando que las OPTYMA PLUS™ están construidas en base a componentes originales de calidad Danfoss, su fiabildad y larga vida útil está garantizada. Además, para las tareas de mantenimiento y de servicio no tendrá que volverse loco buscando el componente que necesita, todos los componentes, incluyendo válvulas y controles están disponibles en las estanterías de su distribuidor Danfoss más cercano.  

Consulte hoy mismo su distribuidor o el equipo local de ventas Danfoss para más información.
Refrigeration Solutions

Las condiciones de trabajo son variables - sus exigencias no!

El futuro está aquí- soluciones de refrigeración Danfoss!