Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Optyma Controls

OPTYMA™ Control – Su cámara de refrigeración bajo control

23 abril 2009
La conservación de los alimentos a la temperatura adecuada es esencial para garantizar a los consumidores la mejor calidad. La normativa local y europea obliga a que los supermercados y otros establecimientos especializados en alimentación conserven los alimentos a la temperatura adecuada, garantizando, de este modo, productos sanos y seguros. Con la introducción del nuevo modelo OPTYMA Control, la serie OPTYMA de Danfoss ofrece una solución de refrigeración para cámaras frigoríficas completa y fácil de instalar.
Para ver el artículo completo, haga click en los enlaces para descargar en pdf. o para ver on-line.
OPTYMA PLUS Scroll

OPTYMA PLUS™ Unidades Condensadoras Carrozadas

Especialmente diseñadas para una instalación rápida, larga vida útil y alta eficiencia energética, la gama de Unidades Condensadoras  OPTYMA PLUS™ es más flexible que nunca. Simplemente elija la tecnología - scroll ó pistón -que mejor se adapte a su aplicación.