Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Las enfriadoras de Kuen Ling experimentan un aumento en el rendimiento gracias al conocimiento de la aplicación y de la funcionalidad de las válvulas Danfoss.

20 julio 2011
Con base en Taiwan, Kuen Ling Refrigerating Machinery Corporation comenzó a utliizar válvulas de expansión electrónica Danfoss en sus unidades enfriadoras de agua en 2010. En 5 meses, la empresa estaba utilizando válvulas de expansión Danfoss en toda su gama de enfriadoras. 

Kuen Ling Refrigeration Machinery Co, fabrica, distribuye e instala aire acondicionado industrial y enfriadoras de agua. Kuen Ling ya era cliente de válvulas y de Danfoss Turbocor, y recientemente se interesó en utilizar las válvulas de expansión electrónica de Danfoss para sus enfriadoras de agua.  
Sin embargo, las nuevas válvulas electrónicas implicaron rediseñar el panel de control de las enfriadoras. Pero después de unas pocas reuniones y pruebas más, el alto rendimiento, el motor de etapas montado en la válvula ETS de Danfoss, junto con el conocimiento de aplicaciones de Danfoss, convencieron a Kuen Ling para incorporar las válvulas en sus unidades enfriadoras de agua. 

Control estable y preciso

Unos de los proveedores líderes de aire acondicionado y enfriadoras en Taiwan, Kuen Lung, utiliza las enfriadoras de agua en sus sistemas de aire acondicionado industrial. La empresa estaba utilizando válvulas de expansión térmica en sus enfriadoras, pero con la válvula de expansión electrónica ETS, la enfriadora sólo necesita una válvula para controlar los procesos para los que anteriormente necesitaba dos válvulas. La gama de válvulas ETS no sólo ofrece un completo rango de capacidad desde 12.5 RT hasta 400 RT, las válvulas además, tienen un ajuste muy eficaz para el ahorro de energía lo que proporciona un control óptimo del sobrecalentamiento y la máxima estabilidad del sistema. 

Fácil de controlar, la válvula ETS tiene una señal de entrada para el control externo de la apertura de la válvula y un acceso remoto opcional para controlarlo via teléfono móvil. Sencilla de instalar, el personal de Kuen Ling emplea menos tiempo en el montaje de las válvulas en la enfriadora. Y con sólo un proveedor de todas las válvulas de expansión electrónica, los costes de inventario, instalación y mantenimiento se reducen al mínimo. 

Pero no fué sólo el rendimiento de las válvulas ETS lo que impresionó a la gente de Kuen Ling. El personal de Danfoss proporcionó además, orientación técnica profesional y consejos sobre cómo sacar mayor provecho de los productos Danfoss durante el proceso completo de rediseño. El soporte online de Danfoss hace más fácil encontrar información cómo las instrucciones, así como detalles técnicos y de producto, 24 horas al dia /7 dias a la semana.
Danfoss Sales Manager Mr. Sam Tsai andKuen-Ling Deputy Manager Mr. Dennis Fangin front of Kuen-Ling’s 250RT chiller ready to be exported to Hong Kong
No sólo los clientes de Kuen Ling tienen más opciones para controlar sus sistemas de enfriadoras, además, se benefician de un sistema de control que reduce el coste de funcionamiento. La instalación de válvulas ETS en una enfriadora 400RT ayudó a Kuen Ling a reducir los costes de instalación, mantenimiento y equipamiento en 700 USD. Como resultado de la reacción positiva del cliente y del incremento de las ventas, Kuen Ling adaptó en 2011 el diseño de todas sus enfriadoras a las válvulas de expansión electrónica de Danfoss, y ahora están presente en la gama completa de enfriadoras de Kuen Ling. 

Foto: Danfoss Sales Manager Mr. Sam Tsai and Kuen-Ling Subdirector Mr. Dennis Fangin delante de un enfriador Kuen Ling 250RT preparado para ser exportado a Hong Kong

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.