Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
KoolApp

KoolApp™ - Presiona tu teléfono

19 octubre 2011
Lo sencillo se hace aún más práctico con la nueva aplicación para móviles de Danfoss 

La regla de cálculo de refrigerantes es una herramienta esencial para todos los profesionales de HVAC-R. La aplicación Regla de Cálculo de Refrigerante más precisa del mundo ya está disponible para decargar. No importa donde esté o cuál sea la aplicación, KoolApp le dará de inmediato una conversión precisa de presión a temperatura*. Puede seleccionar si introduce la cifra exacta ó utilizar la regla de cálculo para obtener respuestas exactas y precisas de inmediato. 

No se moleste en buscar su vieja regla de cálculo de refrigerantes, siempre la llevará con usted en su móvil .

KoolApp dispone de 48 refrigentes entre los cuales puede encontrar los refrigerantes del futuro como el R744, R290, R32. La aplicación en muy práctica y se puede personalizar seleccionando los refrigerantes más utilizados sin tener que desplazarse por toda la lista completa. Fácilmente podrá cambiar entre grados Celsius - Fahrenheit y bar-psi, a la vez que están disponibles los datos más importantes del refrigerante  en la misma pantalla. Cuando selecciona un refrigerante inmediatamente tienes:


  • GWP (Potencial de Calentamiento Global)
  • ODP (Potencial de agotamiento de la capa de Ozono)
  • Temperatura Crítica
  • Punto de Ebullición

KoolApp ya está disponible para iOS y Android. No espere, ¡compruébelo ahora!

* Basado en los datos de NIST

KoolApp

La Regla de Cálculo de Refrigerante Danfoss ya está diponible

48 refrigerantes, conversión rápida y precisa

La aplicación Regla de Cálculo de Refrigerante más precisa del mundo ya está disponible para descarga como "App" en su smartphone. No importa donde esté o cuál sea la aplicación, KoolApp le dará de inmediato una conversión precisa de presión a temperatura.