Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Productos & Aplicaciones in focus
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

¡Reduce todo menos la capacidad de refrigeración con la gama de Compresores para Hidrocarburos!!

11 julio 2011
Siguiendo la tendencia de soluciones respetuosas con el medio ambiente, Danfoss ofrece desde este año, una amplia gama de compresores que funcionan con refrigerantes de hidrocarburos (R290 y R600a).

98% de reducción en el Potencial de Calentamiento Global GWP
Los refrigerantes R290 y R600a tienen un muy bajo GWP. Son, pues, una solución ecológica, una alternativa disponible para OEM y usuarios finales en la cadena de frío, expecialmente en aplicaciones LBP/MBP para R134a R404A.

La elección correcta para una Solución Compacta, Silenciosa y Ecológica.

Desde hace más de 10 años, Danfoss tiene una amplia gama de compresores y unidades condensadoras que funcionan con R290 a 220_240V – modelos desde TL3CN hasta SC21CNX.2 y una gran gama de compresores para R600a, más utilizada en refrigeración doméstica y aplicaciones LBP.
El rango de funcionamiento del compresor para R290 es desde -45°C hasta +5°C. Este rango encaja perfectamente en las aplicaciones de segmentos del mercado tales como botelleros, máquinas productoras de hielo, expositores congeladores, refrigeradores y congeladores comerciales, almacenes,...
En 2011, la gama de compresores para R290 se amplia a los nuevos modelos T,N y SC disponibles para 115V. La gama será completada a finales de año con los nuevos compresores par MBP a 220_240V.

Principales características y beneficios para OEM y Usuarios Finales 
Gracias al diseño de Secop (anteriormente Danfoss Household Compressor), estos nuevos compresores ofrecen un dispositivo de alta calidad y un sistema robusto para condiciones de funcionamiento duras (con refrigeración de aceite y superficie y protección del bobinado integrada). El amplio rango de voltage ofrece productos no sensibles a inestabilidades del la energía eléctrica. La capacidad de refrigeración ha sido mejorada también en comparación con las generaciones previas que funcionaban con R134a y R404A.
Por lo menos, para los usuarios finales, el consumo de energia, los costes de funcionamiento y el nivel de ruido se reduciran comparado con un sistema funcionando con los refrigerantes tradicionales. 
Existe una fuerte demanda de R290 surgida en aplicaciones de helados y expositores congeladores desde hace unos 10 años y en distribución alimentaria desde hace 5. Esta tendencia se está extendiendo ahora a nuevas áreas de aplicación, además de en MBP. « Tenemos un aumento continuo de la demanda por parte de los principales OEM en este campo por toda Europa y esta tendencia se está acelerando” confirma Ian Jones, Sales Director para Light Commercial and Mobile Applications.

La gama de compresores de corriente directa BD (Direct Current Compressor) también incluyen modelos para R290 y R600a para aplicaciones de energía solar. 

Los compresores Secop para Danfoss tiene aprobación VDE para modelos a 220_240V y aprobación UL para los modelos 115V.

Comparación del rendimiento entre compresores para R134a, R290 y R404A 
Comparado con el compresor equivalente para R404A, el modelo R290 tendrá una significativa mejor eficiencia en LBP con el mismo desplazamiento y con un mayor desplazamiento para la misma capacidad de refrigeración en MBP. 
Para OEM y usuarios finales, esto permitirá una instalación más compacta, reducir los costes de funcionamiento y ahorrar energía. 

Comparado con el compresor equivalente para R134a, los modelos para R290 ahorrarán en el desplazamiento, consumo de energía y espacio necesario,

MBP -10°C Cecomaf

Refrigerante

Capacidad Refrigeración (W)

COP (W/W)

Ahorro energia con modelo R290

Despl. en cm3

SC10MLX R404A

855

1,65

12,7%

10 ,29

SC18MFX R134a

841

1,75

6,3%

17,69

SC12CNX R290

846

1,86

12,87



LBP -25°C Cecomaf

Refrigerante

Capacidad Refrigeración (W)

COP (W/W)

Ahorro energia con modelo R290

Despl. en cm3

SC12CL R404A

490

1,1

12,7%

12,87

SC21FTX R134a

499

1,18

5,1%

21

SC12CNX R290

426

1,24

12,87


Condiciones de prueba (220V 50Hz) EN 13215/CECOMAF
Temperatura ambiente 32°C
Temperatura de aspiración del gas 32°C
Temperatura del refrigerante a la salida del condensador, es subenfriado dentro de los límites de condensación de la unidad. 1 Watt = 0.86 kcal/h, 1 Watt = 3.41 Btu/h

* GWP R290 = 3 ; GWP R404A = 3900 ; GWP R600a = 3

Información y muestras disponibles a través de la red de ventas de Danfoss.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.