Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
AKS4100/4100U

Experimente un nuevo nivel de flexibilidad y precisión

02 noviembre 2011
El nuevo transmisor electrónico de nivel de líquido AKS 4100/4100U incorpora la probada tecnología TDR (Time Domain Reflectometry) adaptada completamente al sector de la Refrigeración Industrial asegurando una alta precisión y fiabilidad. 

Gracias al sencillo procedimiento de ajuste con el AKS 4100/4100U experimentará un considerable ahorro de tiempo durante la instalación.
El AKS 4100/4100U se puede utilizar con todos los refrigerantes no inflamables - incluyendo el amoniaco y el CO2. El AKS 4100/4100U está disponible en versión con sensor por cable o coaxial, con o sin display HMI y en varias longitudes.

Todos los sensores de la nueva famila AKS 4100/4100U son sencillos de instalar y completamente flexibles. No es necesario la calibración insitu, y la longitud de la sonda puede ajustarse fácilmente.

El AKS 4100/4100U es su versión cable es adecuada  para la mayoría de los refrigerantes más habituales, incluyendo el R717 (amoniaco), HCFC, HFC y los gases/líquidos no corrosivos ,excepto CO2, y dispone de diferentes longitudes, desde 800 mm(31.5 in.) hasta 5000 mm (197 in.).

La versión coaxial del AKS 4100/4100U está diseñada para utilizarse con CO2. Además, también puede utilizarse con el resto de refrigerantes aprobados más habituales.
ICF Valve Stations

Danfoss Refrigeración Industrial

Tenemos una completa gama de componentes para aplicaciones de refrigeración industrial .