Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Soluciones más refrescantes a los retos de refrigeración

30 abril 2009
En Danfoss, somos conscientes de que las aplicaciones de refrigeración son diferentes, tanto entre sí como con respecto a las de aire acondicionado. Por eso, nos centramos en ofrecerle los componentes adecuados para cada aplicación específica.

Para que la solución elegida satisfaga los requisitos de rendimiento del usuario final, es fundamental conocer las características de la aplicación, la carga útil y la influencia del ambiente de cada aplicación.

Las condiciones de trabajo son variables - ¡ sus exigencias no!

En Danfoss, nos centramos en ofrecerle los componentes adecuados para la aplicación adecuada. Piense en el siguiente ejemplo: una cámara frigorífica ubicada en el clima seco y cálido de Arizona tiene unos requisitos completamente diferentes a los de un depósito de refrigeración de leche en el entorno frío y húmedo de Finlandia. Asimismo, los requisitos de un compresor de un secador de aire son diferentes de los de un dispensador de bebidas (incluso en el mismo lugar).

Considerando éstos factores, hemos desarrollado toda una línea de compresores scroll de refrigeración como complemento de nuestros compresores alternativos y de capacidad variable, así como controles e intercambiadores de calor. El rendimiento es fundamental, sea cual sea su aplicación y el lugar en el que esté. Para asegurarse de adquirir la mejor solución posible, empezaremos haciéndole las preguntas fundamentales.

En los laboratorios de refrigeración de Danfoss, nuestros ingenieros realizan estudios exhaustivos a largo plazo con diversos sistemas de refrigeración, evaluando de forma precisa parámetros como la capacidad y los perfiles de carga térmica así como el impacto de las condiciones ambientales en dichos parámetros.

Quizás lo más importante que nos han enseñado estos estudios es el valor de una gama completa de productos. Por sorprendente que parezca, un compresor scroll no es siempre la mejor solución para todas las aplicaciones. Para determinadas aplicaciones en algunos climas, la mejor opción y la más eficaz en términos energéticos es un compresor alternativo. 

Para ello, hemos desarrollado toda una nueva línea de compresores scroll de refrigeración como complemento a nuestra gama de compresores herméticos alternativos y de capacidad variable, controles e intercambiadores de calor.
Con una familia de productos así de amplia, ya puede elegir la combinación que mejor se adapte a las necesidades de su aplicación de refrigeración específica.

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billlones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio