Válvulas de Acero Inoxidable
Las válvulas de acero inoxidable de Danfoss están diseñadas para aplicaciones especialmente exigentes, donde la corrosión es inaceptable.
Como el resto de los componentes de línea de Danfoss, las válvulas están diseñadas para favorecer la fluidez y son fáciles de desmontar para su buen mantenimiento. El cono de la válvula esta diseñado para asegurar un cierre perfecto y las válvulas están diseñadas para aguantar altas temperaturas y variaciones en la temperatura.
La gama de productos incluye:
Válvulas de Cierre tipo SVA-SS 15(½”) - 125 (5”)
Válvulas de Regulación Manual tipo REG-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Válvulas de Cierre y Retención tipo SCA-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Válvulas de Retención tipo CHV-SS 15 (½”) - 40 (1½”)
Filtros tipo FIA-SS 15 (½”) - 65 (2½”)
Válvulas de Descarga tipo OFV-SS 20 (3/4”) - 25 (1”)
Válvulas de cierre de Aguja tipo SNV-SS
Válvulas Soleniodes EVRST 10 to 20