Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICM/ICS

Cree la Solución de Control Perfecto para su aplicación

El concepto modular le da un alto grado de flexibilidad para crear una válvula que se ajuste a sus necesidades. El cuerpo de válvula común para ICS e ICM está disponible en diferentes tamaños de conexión. Los diferentes módulos de función le ofrecen un amplio rango de capacidades y funciones que pueden instalarse en cada cuerpo de válvula.
Fácil instalación y servicio
Las válvulas ICM e ICS se instalan rápida y facilmente. Debido a su poco peso y diseño compacto son muy fáciles de manejar. Las conexiones de acoplamiento directo hacen que no sea necesario usar bridas. El matenimiento y sevicio es muy sencillo. Cuando las válvulas de servicio ICM e ICS son mayores de DN65, simplemente sustituya el módulo de función. Para las válvulas ICM e ICS grandes, ofrecemos diversos kit de repuesto para reemplazar las parte dañadas dentro del módulo de función.
 

Preparada para los Refrigerantes del futuro
Todas la válvulas de control ICM e ICS están diseñadas para aguantar una presión de trabajo máxima de hasta 52 bar (750 psi) en un rango de temperatura de 60/+120°C (–76/+248°F), haciendolas adecuadas para el refrigerante natural CO2 y para otros refrigerantes de alta presión del futuro. La calificación de alta presión le proporciona una libertad sin igual en el diseño de sus aplicaciones.
 

Alto Rendimiento de la Regulación con la válvula con cono de regulación 
El diseño especial del puerto en V de los conos de regulación en la ICM e ICS proporciona una característica de control estable y suave en comparación con las válvulas de diseño tradicional plano. Esto permite que el punto de consigna de temperaturase ajuste al nivel más alto, lo que proporciona una presión de succión más alta, y mucho mejor COP, conduciendo a un ahorro de energía significativo.
 

ICAD Actuadores con tecnologia digital de alta velocidad de motor paso a paso. 
Los actuadores ICAD aseguran una erspuesta rápida y un posicionamiento preciso de las válvulas ICM. Puede controlar continuamente el grado de apertura de la válvula y - usando las teclas de programación manual, programar fácilmente ICAD para adaptarse a sus necesidades.

Los símbolos CAD 3D son indispensables cuando se diseñan plantas de Refrigeración Industrial.

Estos símbolos están ya disponibles gratis en el sitio Web de Danfoss.

Todos los símbolos CAD 3D de Refrigeración Industrial están disponibles en seis formatos diferentes.


Pinche abajo para descargar las guias en pdf sobre cómo descargar los símbolos CAD 3D de Refrigeración Industrial: