Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
ICF

Ahorre un tiempo valioso con la solución de control ICF

Con la Solución de Control ICF ahorra un tiempo muy valioso en las fases de selección y pedido, instalación y durante el servicio.


En lugar de tener hasta doce soldaduras en una serie de válvulas convencional, la solución de control ICF se reduce a sólo dos puntos de soldadura y proporciona una mejor funcionalidad con menor caida de presión.
Ahorre un tiempo valioso en la fase de selección y pedidos
En lugar de tener que tratar con hasta seis componentes diferentes en una serie convencional de válvulas, ICF es un único componente con un único código de un único proveedor: Danfoss.

Ahorre un tiempo valioso en la fase de instalación
La Solución de control ICF es una solución prefabricada compacta lista para instalarse directamente.
En lugar de tenser hasta doce soldaduras en una serie de válvulas convencional, La solución ICF se reduce a sólo dos puntos de soldadura y proporciona una mejor funcionalidad con menor caída de presión.

El proceso de soldar es rápido y sencillo - no necesita desmontarlo.

Ahorre un tiempo valioso durante el servicio
El diseño único de la solución de control ICF asegura una rápida evacuación del sistema y un fácila accedo a todos los módulos de válvula. El volumen interno de la Solución de Control ICF es muy bajo - la pérdida de refrigerante no es un problema.

Preparado para los refrigerantes del futuro
La solución de control ICF ha sido diseña y probada para resistir una presión de trabajo máxima de hasta 52 bar (750 psi) en un rango de temperaturas de –60/+120°C (–76/+248°F), haciendo la ICF adecuada para el refrigerante natural CO2 y para otros refrigerantes de alta presión del futuro. La calificación de alta presión le proporciona la libertad sin igual en el diseño de sus aplicaciones

Los símbolos CAD 3D son indispensables cuando se diseñan plantas de Refrigeración Industrial.

Estos símbolos están ya disponibles gratis en el sitio Web de Danfoss.

Todos los símbolos CAD 3D de Refrigeración Industrial están disponibles en seis formatos diferentes.


Pinche abajo para descargar las guias en pdf sobre cómo descargar los símbolos CAD 3D de Refrigeración Industrial: