Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> TE2 Diseño Protegido
> Nueva ETS6
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> Filtros Secadores – Seguridad y funcionamiento óptimo para su sistema HVACR
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Heat Pump Performer Scroll Compressor

Ofrezca a sus clientes una solución doblemente ganadora

Mayor ahorro de energía con menor impacto medioambiental

  
Un sistema con bomba de calor equipado con un compresor Performer® Scroll para bomba de calor es la solución perfecta para satisfacer las altas especaattivas actuales respecto a productos eficientes en energía - especialmente en el sector de la renovación. Este compresor ha sido diseñado específicamente para aplicaciones con bomba de calor con todas las características importantes en mente.
El ahorro energético cuenta para sus clientes
Con su diseño de válvula en caña para optimizar la eficiencia energética anual y el set scroll optimizado con bomba de calor, el compresor Performer® Scroll para bomba de calor supera a la compentecia.
Eficiencia optimizada que le da una ventaja competitiva en el ahorro del cliente.


Bajo sonido, alto confort
Su cliente espera el máximo confort de su nuevo sistema con bomba de calor. El compresor Performer® Scroll para bomba de calor  es 2dBa mas silencioso que los compresores de la competencia, reduciendo el nivel de ruido en casi la mitad en términos reales. Con un arranque y funcionamiento silencioso, no hay más "golpes en la noche" para los clientes más exigentes.

Un nivel de sonido bajo mejora el confort de los clientes
 

Mejore la capacidad de sus soluciones en condiciones extremas
El compresor Performer® Scroll para bombas de calor tiene amplias opciones de funcionamiento. Esto quiere decir que sus cleintes de bombas de calor, tendrán la más alta eficiencia cuando la temperatura exterior esté por debajo de -20ºC. Sus clientes serán capaces de ahorrar energía disminuyendo el uso de una fuente de calor suplementaria.

 
La amplia eficiencia proporciona al cliente ahorro de energía incluso en las condiciones más extremas. 

Contacte con Danfoss para más información.
Heatpump Performer Scroll Compressor

Haga crecer su negocio de bombas de calor con ahorro energético

Compresores Performer® Scroll para bomba de calor

La alta eficiencia proporciona ahorro incluso en condiciones extremas.
El nuevo compresor scroll es eficiente incluso a una temperatura de evaporación de - 25°C.