Utilice el diseño modular inteligente
Benefíciese de una mayor flexibilidad
La plataforma Flexline™ es sinónimo de flexibilidad dentro de los componentes de refrigeración industrial. Basado en un diseño modular cada producto cuenta con una variedad de beneficios, incluyendo la selección flexible, fácil instalación y matenimiento. Como no hay funcionalidad en la carcasa , cambiar la función de una válvula es tan simple como cambiar el módulo de inserción.
El camino a la sostenibilidad con Flexline™ es claro, un menor coste del ciclo de vida y reducción de las emisiones producidas por fugas gracias a su diseño innovador y sus cuidadosamente diseñados pertos de válvula.
Con Danfoss se beneficiará de un sólo proveedor que le proporciona todo el proceso, desde el principio hasta el final. Utilizando la plataforma Flexline™ consigue una solución modular inteligente y rentable que es adecuada para todos los refrigerantes en los mercados globales. Y que además, proporciona una simplicidad inteligente, eficien en el ahorro de tiempo y avanzada flexibilidad.
Válvulas de Control – ICV Flexline™
La familia ICV Flexline™ consiste en un motor de control ICM y una válvula piloto de control ICS. Ambas variantes de las válvulas están basadas en un cuerpo de válvula comun que proporciona una gran flexibilidad. El concepto modular de la ICV Flexline™ facilita en gran medida la construcción de una válvula que consigue ahorros energéticos y reducen los tiempos de inactividad. Todas las válvulas están diseñadas para un presión de trabajo máxima de 52 bar y para manejar eficientemente el CO2 y los refrigerantes de alta presión del futuro. Como resultado, se garantiza que se cubren todas sus necesidades con una solución eficiente, segura y ecológica - tanto ahora como en el futuro.
Estación del válvulas completa – ICF Flexline™
La avanzada flexibilidad y la eficiecia en el ahorro de tiempo son algunas de las características de la estación de válvulas ICF Flexline™. La solución de control multi-puerto proporciona ahorros en múltiples áreas mediante la sustitución de un conjunto de válvula por sólo una única estación de válvulas. Consiste en una carcasa de válvulas y un máximo de cuatro o seis módulos de función, la estación de válvulas es una verdadera solución plug and play y es muy fácil de instalar. Por otra parte, cubre el 90% de todas las aplicaciones con tan sólo cuatro configuraciones básicas y permite más de 50 configuraciones especiales. La estación de válvulas ICF está diseñada para refrigerantes tanto para baja como alta presión y puede utilizarse en la línea de líquido, inyección del compresor y en la línea de gas caliente.
Componentes de Línea – SVL Flexline™
Una de las características de los componentes de línea SVL Flexline™ es la flexibilidad por encima de todo. utilizando sólo dos carcasas de válvulas básicas - paso recto y paso en ángulo- la plataforma ofrece 5 funciones diferentes. Los componentes de línea han sido diseñados para satisfacer todas las necesidades de la Refrigeración Industrial. Comprenden un rango de temperatura que van desde -60°C to 150°C, manejan presiones de trabajo de hasta 52 bar y están homologadas para todas las regiones. La simplicidad inteligente y la avanzada flexibilidad de los componentes de línea hace que la selección sea más rápida y sencilla reduciendo el nivel de stock.
¡Qué hay para...Propietarios de instalaciones, ingenieros, instaladores y técnicos, fabricantes y distribuidores?
¿Interesado en leer más? - vea los siguientes enlaces.