Refrigeración y A/A
> Noticias
> CoolingMatters
> Productos
> Productos & Aplicaciones in focus
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Flexline

Danfoss Flexline™ - abre la puerta al un mundo de flexibilidad

+ de 100
aplicaciones cubiertas
con una sistema modular flexible, simple y que ahorra tiempo.

  • Simplicidad inteligente
  • Eficiencia en el ahorro de tiempo
  • Flexibilidad avanzada
Qué ofrece para...

Propietarios de instalaciones
Flexline™ es la opción ideal si la seguridad del sistema y la eficiencia es lo prioritario. Los componentes  Con esto se asegura un control preciso de la temperatura aumentando la seguridad alimentaria. Por otra parte, se beneficia de la reducción del tiempo de inactividad ya que el matenimiento y servicio se lleva acabo fácilmente  gracias a los módulos de servicio insertables. Los componentes compactos estan todos homologados para los futuros refrigerantes de alta presión.   

Ingenieros Consultores
Diafrute de la selección simple que le permite ahorrar tiempo gracias a la modularidad inteligente de Flexline™, adecuada para una amplia gama de aplicaciones y refrigerantes. La soldadura directa elimina las bridas a la tuberías aumentando la seguridad del sistema así como el control preciso de las aplicaciones críticas asegurando unas condiciones óptimas de funcionamiento en todo momento. También se benefician de un rendimiento de energía eficiente debido a la caida de presión reducida. Finalmente, nuestras herramientas de software, dibujos 3D y cálculos técnicos hacen que la selección sea sencilla y precisa. 

Instaladores y técnicos  
Con Flexline™ eres capaz de cubrir una amplia gama de funciones y aplicaciones con un stock mínimo. Sólo unos pocos códigos son necesarios para asegurar una selección sencilla de los componentes adecuados para reparaciones y mantenimiento. Los módulos Plug and Play son sencillos de manejar debido a su menor peso y diseño compacto y permite modificaciones sencillas in situ. Además, el diseño de soldadura directa asegura una fijación perfecta sin fugas y, en consecuencia, un rendimiento óptimo de los componentes Flexline™ en el sistema.

Fabricantes (OEM)
Reduzca su stock cambiando a Flexline™ y gane máxima flexibilidad en el proceso. Los componentes con baja caida de presión son adecuados para todos los refrigerantes comunes , incluyendo el CO2, y homologaos para los refrigerantes de alta presión el futuro. Gracias al diseño compacto del la familia Flexline™  el diseño del sistema se convierte en algo mucho más flexible y fácil de instalar. Simplemente el concepto enchufar y listo permite una instalación sencilla y rápida.  

Distribuidores/Mayoristas
Cuando cambias a Flexline™ se beneficia de una reducción significativa del stock mientras ofrece a sus clientes una gran flexibilidad. Menor número de códigos y una sencilla herramienta de selección hacen que seleccionar el producto correcto para la aplicación en cuestión sea mucho más fácil, permitiéndole dar soporte y guiar a sus clientes de la mejor manera posible. Todos los componentes Flexline™ están homologados para refrigerantes de alta presión para garantizar las soluciones del futuro.