Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Danfoss colabora con Programas de Formación de Estudios superiores y de Grado Medio

Danfoss como líder del sector de componentes para instalaciones de refrigeración y aire acondicionado, no
sólo limita su oferta a la producción y venta de equipos
y controles técnicos. Gracias a nuestra amplia experiencia en aplicaciones y fabricación de controles, nuestros técnicos colaboran además con Escuelas Profesionales y Programas de Formación ofrecidos por Entidades de Estudios Superiores.

Control de Refrigeración y Medio Ambiente - Curso 2009 - 2010 - UNED

Dentro del Programa de Enseñanza Abierta de la Universidad a Distancia - UNED, se ofrecerá una nueva asignatura llamada "Control de Refrigeración y Medio Ambiente".

Esta nueva asignatura, contará con la colaboración especial de Danfoss, ya que nuestro Director Técnico de Refrigeración y Aire Acondicionado, D. Félix Sánz del Castillo, será uno de los profesores.

Objetivo
El objetivo de este curso es desarrollar una visión del control en los circuitos de refrigeración así como del medio ambiente desde la perspectiva frigorífica. Entender el lenguaje de los procesos frigoríficos en la alimentación y en el confort del aire. Fomentar una actitud crítica y de protección frente al deterioro del medio ambiente. Este curso está concebido para profesionales de la refrigeración así como personas interesadas en este campo con conocimientos de bachillerato o formación profesional.

Metodología
La asignatura Control de Refrigeración y Medio Ambiente es una asignatura de Enseñanza Abierta de 12 créditos ECTS y tiene una duración de seis meses.

Para más información acerca de Mátriculas y contenido del curso, abra o descargue el folleto informativo.

Una extraordinaria gama de controles, compresores y unidades condensadoras

Desde la fundación de la compañía en 1933, Danfoss ha marcado la pauta en el desarolllo de la tecnología de refrigeración y compresores. Escuchar y trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes para comprender las necesidades según las evoluciones de la industria, ha sido una filosofía fundamental a lo largo de todos estos años. Factores como, bajo consumo energético, funcionamiento silencioso, responsabilidad ambiental y facilidad de instalación se han convertido en requisitos fundamentales. Nuestra actual gama de controles, compresores y unidades condensadoras es la tecnologícamente más avanzada y eficiente que jamás hayamos producido. Nuestros productos consumen menos energía, utilizan menos materiales en su construcción y son más fiables que nunca y por supuesto, enfrian a la perfección.