Refrigeración y A/A
> Noticias
> Optyma Plus™ Nueva Generación
> Productos
> CoolingMatters
> Unidades Condensadoras OPTYMA PLUS™
> Publicaciones Técnicas
> Programas de Selección y Cálculo
> Refrigerantes y Soluciones sostenibles
> Los sectores que atendemos
> Formación y Educación
> Contactos
> Compresor para bomba de calor
> Control Inteligente ICV
> Haga crecer su negocio con los Intercambiadores de Calor!!
> Bombas de Calor.- Una única razón: Ahorrar
> ¿Buscando formas de reducir el coste de la energía y la huella de carbono en sus aplicaciones de bomba de calor?
> Distribuidores Danfoss Partner
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Food Retail - Danfoss Refrigeration & Air Conditioning

AKM v7.10 & v5.70

El software AKM es un programa para PC que se utiliza para mantenimiento, programación, puesta en marcha, registro y presentación de datos, gestión de alarmas y monitorización diaria de instalaciones de refrigeración. 

El AKM ofrece una presentación gráfica (MIMIC) de la planta, con posibilidad de utilizar diseños gráficos en pantalla.
Descargue la última versión (7.10) del AKM del vínculo abajo. Esta versión ha sido probado principalmente con Microsoft Windows XP y Windows 7 (32 bits), pero debe ser capaz de funcionar con Microsoft Windows 7 (64 bits) y Windows Vista de Microsoft también.

IMPORTANTE: Si está trabajando con versiones anteriores, primero deberá actualizar el mismo al AKM v5.70 antes de proceder con la actualización al AKM v7.10. Asegúrese de haber leído atentamente la información importante así como las instrucciones de instalación antes de instalar el AKV v7.10. Recuerde que debe ser administrador para instalar AKM y tener derechos de administrador cuando se ejecuta AKM.

Por favor, antes de utilizarlo contacte, con su oficina comercial de Danfoss para más información acerca de esta versión.

Por favor, recuerde hacer copia de seguridad de su instalación AKM antes de actualizar a una versión más reciente!

Deje que la tecnología trabaje por Vd.

ADAP-KOOL® ofrece tres niveles de control  para cubrir las necesidades de cada aplicación:
- Control local y alarmas: Control básico con relés y operación sencilla.
- Monitorización y control: Supervisión y control diseñado para ahorro de energía.
- Monitorización, Control y Optimización; con algoritmos avanzados para detección automática de fallos que aumentan las prestaciones del sistema, mejoran su funcionamiento y reducen los costes de energía. Además le brindamos el soporte de una compañía comprometida a potenciar el crecimiento de su negocio.