Controles Industriales
> Productos
> Noticias
> Archivo de noticias
> Documentación Técnica
> Servicio y Soporte Técnico
> Contactos
> Distribuidores
> El selector de productos
> Support Made Easy
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Steam valve from Danfoss IA

El nuevo rango de válvulas solenoides mejora la estabilidad del sistema en aplicaciones de vapor.

Danfoss introduce un rango the válvulas solenoides y bobinas de alto rendimiento para aplicaciones de vapor.
Sistemas intercambiables, el nuevo rango hace que sea muy sencillo encontrar la combinación exacta de bobina y válvula, para cubrir las necesidades de su aplicación de vapor.
Ayuda a mejorar la estabilidad del sistema y reduce los costed de operación en las aplicaciones con vapor Danfoss lanza un nuevo rango de válvulas de vapor con bobinas intercambiables.

Diseñado para cubrir una gran variedad de necesidades de los procesos de vapor, el versátil rango combina flexibilidad con un alto rendimiento.
Steam valves from Danfoss

Productos  

EV215B
La EV215B es una válvula de vapor de accionamiento directo de 2/2 vías. El cuerpo es de acero inoxidable, lo que asegura una larga vida útil incluso en contacto con vapor agresivo.

EV225B
La EV225B es una válvula de vapor servoaccionada de 2/2 vías, con diafragma de teflón.
El cuerpo es de DZR y el asiento es de acero inoxidable, lo que asegura una larga vida útil, incluso en contacto con vapor agresivo.

EV245B
EV245B es una válvula solenoide servoaccionada con pistón de 2/2 vías para su uso en aplicaciones con vapor.

El diseño de la válvula servoaccionada con pistón, con junta en PTFE en el orificio principal y el plato de la armadura en acero, garantizan un funcionamiento fiable y una larga vida útil en aplicaciones con vapor.
Steam valve application - Danfoss

 Aplicaciones

  • Calentamiento de agua en lavadoras y lavavajillas
  • Inyección de vapor en planchas
  • Inyección de vapor en secadoras
  • Inyección de vapor en Autoclaves y Esterilizadores
  • Manejo y distribución de vapor en instalaciones de salas de calderas

El diseño de las válvulas de vapor está basado en un plato de válvula con diafragma de PTFE, lo que asegura un funcionamiento altamente fiable incluso en contacto con vapor contaminado.

Danfoss steam valve benefits

Beneficios

  • Tecnología servoaccionada de pistón
  • Diafragma en PTFE cuyo diseño es insensible a los depósitos de suciedad
  • Cuerpo en DZR con asiento en acero inoxidable que es insensible técnicamente a vapor agresivo (descincación, erosión-corrosión y cavitaciones)
  • Juntas integradas en aflas, lo que da una estanqueidad externa total a altas presiones y temperaturas
  • Rango flexible de válvulas de vapor con 2 cuerpos diferentes y 3 niveles diferentes de temperaturas (140°C, 160°C y 185°C)
  • Fácil montaje de las bobinas clip-on, que se utilizan en los tres cuerpos de válvulas
  • IP65
  • Disponible con conexiones NPT