(ES) Danfoss España
Controles Industriales
> Productos
> Noticias
> Documentación Técnica
> Servicio y Soporte Técnico
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pressure transmitters

Transmisores de presión

El alcance de la automatización en las aplicaciones móviles y fijas está aumentando considerablemente. La manipulación eficaz de las máquinas y los sistemas depende cada vez más de controles electrónicos integrales, lo que conllevará el aumento de la demanda de sensores y transmisores.
Danfoss cuenta con décadas de experiencia en este ámbito y siempre se ha adaptado a las necesidades del mercado en lo que respecta a tecnologías y funciones.
En la actualidad, la gama de productos de Danfoss abarca una amplia variedad de transmisores que combinan las tecnologías más innovadoras con una elección inteligente de los materiales. De esta manera, nos aseguramos de que podemos adecuar nuestra gama a cualquier tarea de medición con cualquier presupuesto.

Características:

  • Alta compatibilidad electromagnética sin que ello afecte a la precisión
  • Alto grado de estabilidad frente a vibraciones y golpes - Estabilidad a largo plazo
  • Alto grado de estabilidad frente a la sobrepresión
  • Alto grado de protección IP
  • Amplia variedad de conexiones de presión, conexiones eléctricas, rangos de presión y señal de salida
  • Disponible con homologaciones marinas
Transmisor de presión en la aplicación

Aplicaciones

Los transductores y transmisores de presión de Danfoss están diseñados para garantizar un funcionamiento sin problemas con la máxima eficacia y vida útil en numerosas aplicaciones:
Transporte:
por carretera, ferrocarril o mar.
Maquinaria y equipos:
compresores y bombas, equipos de trabajo del metal, sistemas hidráulicos, maquinaria industrial.
Procesamiento y energía:
aerogeneradores, grupos electrógenos.
Aire acondicionado y refrigeración:
refrigeración y calderas (entre muchos otros), para controlar diariamente el perfecto funcionamiento de su aplicación.
Producción de transmisores de presión

Principios de funcionamiento: transmisores de presión

Con el objeto de minimizar los gastos y maximizar el rendimiento necesario en varias aplicaciones, los productos Danfoss le ofrecen la posibilidad de elegir entre diferentes tecnologías de sensores y soluciones electrónicas.

El sensor de silicona piezorresistivo es el más adecuado para aplicaciones con picos de presión.
La sobrecarga de presión suele ser seis veces (máximo: 1500 bar) el rango de medida, y realiza millones de ciclos.

La gama de transmisores basados en la tecnología de película fina garantiza una precisión excepcional, un breve tiempo de respuesta y una estabilidad a largo plazo.

Las dos gamas de transmisores están disponibles con un amortiguador de pulsos integrado en el transductor que impide la formación de las peligrosas cavitaciones y los golpes de ariete de líquido en el diafragma.
Transmisores de presión

Soluciones flexibles: transmisores de presión de serie o personalizados

Nuestra tecnología única e innovadora nos permite personalizar los transmisores de presión para que se adapten a sus aplicaciones específicas.
Entre otras cosas, puede especificar el tipo de conexión eléctrica, la señal de salida, la tensión de alimentación y la conexión de presión.