(ES) Danfoss España
Controles Industriales
> Productos
> Noticias
> Documentación Técnica
> Servicio y Soporte Técnico
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Temperature sensors

Sensores de temperatura 

La temperatura tiene una importancia fundamental en numerosos procesos industriales. Por ello, es imprescindible disponer de una medición precisa.
Las temperaturas inexactas pueden tener graves consecuencias, como la reducción de la vida útil del equipo si sufre un sobrecalentamiento de unos grados. Para ayudarle a marcar la diferencia, la gama Danfoss incluye transmisores y sensores de temperatura.

Características:

  • Alto grado de protección contra la humedad
  • Medición de temperaturas entre –50 ºC y 800 ºC
  • Sensor de medida fijo o intercambiable
  • Elemento de resistencia Pt 100 / Pt 1000, NTC / PTC y termopares
  • Disponible con transmisor incorporado
  • Disponible con homologaciones marinas
Sensor de temperatura MBT, montado

Aplicaciones

Los transmisores y sensores de temperatura de Danfoss están diseñados para aplicaciones de alta resistencia en los siguientes sectores:
Transporte:
por carretera, ferrocarril o mar.
Maquinaria y equipos:
compresores y bombas, equipos de trabajo del metal, sistemas hidráulicos, maquinaria industrial.
Procesamiento y energía:
aerogeneradores, grupos electrógenos.
Aire acondicionado y refrigeración:
refrigeración y calderas (entre muchos otros), para controlar diariamente el perfecto funcionamiento de su aplicación.
Sensor de temperatura MBT 5252

Principios de funcionamiento: sensores de temperatura

Un sensor de temperatura garantiza una salida continua en función de la temperatura real del sistema, lo que permite controlar por completo el proceso.

La señal de salida del sensor puede ser:

  • Ohm, RTD, NTC / PTC
  • Tensión, termopares
  • mA / tensión, transmisores

en función de la tecnología de sensor necesaria.

La gama Danfoss ofrece tres tecnologías de sensor:

- RTD (Detector de la Temperatura de Resistencia): Pt 100 o Pt 1000 (precisos, estables y que abarcan un amplio intervalo de temperatura). Nuestros RTD se basan en un elemento de película fina que garantiza la durabilidad y un tiempo de respuesta reducido.
- NTC / PTC (característica de temperatura negativa / positiva): señal de salida personalizada y elementos a precios competitivos utilizados generalmente en las aplicaciones de fabricantes de equipos.
- Termopares: adaptados a temperaturas muy elevadas y mecánicamente muy estables.

Soluciones flexibles: sensores de temperatura de serie o personalizados

Soluciones flexibles: sensores de temperatura de serie o personalizados

Independientemente de su aplicación y de sus requisitos tecnológicos, Danfoss puede satisfacer sus necesidades con un gama muy versátil de sensores de temperatura de serie, así como sensores de temperatura personalizados diseñados en función de sus especificaciones.