Controles Industriales
> Productos
> Noticias
> Documentación Técnica
> Servicio y Soporte Técnico
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Mayor seguridad en caso de riesgo de explosiones

Mayor seguridad en caso de riesgo de explosiones

13 mayo 2008
Duradero, confiable y sencillo de ajustar... el presostato RTe ofrece las mismas características que el RT, pero ahora cuenta con la aprobación EEX para su uso en zonas de alto riesgo de que se produzcan explosiones.

De confianza y aprobado

Para muchos fabricantes de compresores, el presostato RT de Danfoss es un componente de confianza, conocido por su seguridad y confiabilidad. Con una función de reinicio manual, el RT está recomendado en caso de parada de seguridad, y a menudo después de que los otros controles hayan fallado. Los clientes solicitan una versión de este producto con aprobación EEX para su uso en situaciones en las que las explosiones son un factor de riesgo; la introducción del RTe se ha realizado para satisfacer estas necesidades.

El RTe cuenta con las aprobaciones CE y ATEX:
  • CE EX II 2 G EEX ia IIC T5
  • Certificado por la CE, de acuerdo con la EN 60947-4/-5
  • Certificado por la CE, de acuerdo con la PED 97/23/EC categoría IV, equipo de seguridad: RTE6AEW, RTE6AEB, RTE6AES
  • CCC, China Compulsory Certificate

Mehrer Kompressoren, un importante fabricante alemán de compresores con pistones, fue una de las primeras empresas en adoptar el RTe. Mehrer ya utilizaba presostatos RT de Danfoss, pero necesitaba presostatos con aprobación EEX para aquellas situaciones en las que existe presencia de gases y vapores inflamables durante los procesos de producción. Danfoss respondió a las necesidades de su cliente desarrollando RTe con aprobación EEX y con especificaciones tales como una carcasa metálica, lo que le hace ideal para manipular con seguridad los gases explosivos.

El RTe está disponible como termostato, presostato y también como presostato diferencial. Para obtener más especificaciones técnicas, visite nuestro sitio web.

Mehrer ha adoptado el RT con aprobación EEX, prefiriéndolo a su presostato anterior (de otro fabricante), debido a que su instalación resulta más rápida y sencilla. Las conexiones y los ajustes requieren mucho menos tiempo.

Danfoss siempre trata de satisfacer las necesidades de sus clientes: con el RTe, se ha añadido un nuevo y mejorado producto a la gama, y ya hemos recibido comentarios positivos de nuestros clientes, entre ellos Mehrer Kompressoren, que se muestra satisfecho tanto con el proceso como con el producto.

En nuestra gama de productos con aprobación EEX, también encontrará válvulas, transmisores de presión y temperatura y sensores de temperatura.


Jürgen Arndt, Account Manager, Danfoss GmbH Geschäftsbereich Industrieautomatik