Versatilidad y resistencia
La nueva gama de vapor, que se comercializará a mediados de enero de 2012, está compuesta por dos válvulas: los modelos EV215B y EV225B. Los cuerpos de las válvulas, fabricados con latón resistente a la desgalvanización, son extremadamente resistentes y disponen de un disco de polímero flotante y un asiento de acero inoxidable.
Su gran versatilidad reside en la posibilidad de incorporar una de las tres bobinas disponibles (diseñadas para soportar temperaturas de hasta 140 °C, 160 °C o 185 °C). De este modo, las válvulas se adaptan para satisfacer una amplia variedad de necesidades de aplicación. Dos de las bobinas cuentan con sistema clip-on, lo que hace que su montaje y mantenimiento resulten rápidos y sencillos. Además, gracias a la protección IP65, las dos bobinas son altamente resistentes al agresivo vapor técnico y a las impurezas.
El modelo EV225B, resistente a la suciedad, es ideal para el calentamiento de agua en lavadoras y lavavajillas. La gran resistencia a la presión del modelo EV215B lo convierte en el idóneo para aplicaciones de inyección de vapor, como planchas y secadoras. Ambos modelos son adecuados para autoclaves y esterilizadores de vapor, a pesar de que tanto el modelo EV225B como el EV215B se adaptan a sistemas de menores dimensiones.
Si desea obtener más información sobre la nueva gama, o si necesita ayuda para seleccionar la combinación que satisfaga las necesidades de su aplicación, póngase en contacto con el distribuidor de Danfoss más cercano.