(ES) Danfoss España
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
La válvula de asiento inclinado de Danfoss reduce los costes de los principales fabricantes de autoclaves

La válvula de asiento inclinado de Danfoss reduce los costes de los principales fabricantes de autoclaves

20 agosto 2009
La válvula de asiento inclinado de accionamiento externo AV210 de Danfoss, es la solución definitiva para las aplicaciones industriales más exigentes. La versátil válvula AV210, con un rendimiento excelente demostrado en aplicaciones de alta temperatura, ha llamado la atención recientemente de un fabricante europeo de autoclaves, líder en el mercado. La adaptación resultante de la válvula reduce los costes de montaje y las probabilidades de fugas.

Hermética, resistente y económica

Cuando un fabricante de autoclaves con base en el Reino Unido decidió reducir los costes de montaje de autoclaves, Danfoss hizo frente al reto sin demora. Los ingenieros se pusieron manos a la obra y diseñaron una válvula de latón de asiento inclinado con rosca macho. Gracias a ello, el fabricante redujo en un 50 % los costes de instalación de la válvula.

¿Cómo es posible que con una válvula con rosca macho se reduzcan los costes de montaje? La válvula tradicional con rosca hembra hacía que fuera necesaria la instalación de un adaptador de compresión macho para conectarla al tubo. Sin embargo, al utilizar una válvula con rosca macho con una cara interna cónica, lo único que se requiere es un anillo de compresión (una oliva) y una tuerca de compresión. De este modo, no solo se disminuyen los costes en componentes, sino que se reduce el tiempo de montaje y las probabilidades de fugas, ya que hay un único cierre en cada orificio, en lugar de dos. Dado que la mayoría de autoclaves de gran capacidad tienen varias válvulas de accionamiento externo, la rosca macho es la solución más inteligente y la opción más económica.
La válvula de asiento inclinado de Danfoss reduce los costes de los principales fabricantes de autoclaves
La robusta válvula AV210, más conocida como la válvula «a prueba de fallos», soporta temperaturas de hasta 180 ºC y una presión de 10 bar. Asimismo, no es sensible a las partículas de suciedad que estén presentes en el medio. Entre otras características, destacan las siguientes:

• El cuerpo interno de la válvula está diseñado para una mayor capacidad y constancia de flujo.
• El cierre con un eje en zigzag monobloque garantiza la integridad en la dirección de apertura y de cierre.
• El diseño de placa flotante ofrece una alineación automática excelente y favorece la estanqueidad.
• El cuerpo de la válvula está disponible en bronce y acero inoxidable.

La válvula AV210 es, además, muy versátil. Incluye una conexión hembra estándar y cuenta con numerosos accesorios, como indicadores de posición de válvula, control de capacidad y mando manual, y múltiples válvulas solenoides de 3/2 vías.

Para más información, póngase en contacto con su oficina de Danfoss más cercana.


Kevin Mee, Strategic Sales Development Manager

Catálogo de productos de Controles Industriales

Consulte nuestro catálogo de productos y conozca todos los detalles de nuestros productos industriales: