Controles Industriales
> Productos
> Noticias
> Documentación Técnica
> Servicio y Soporte Técnico
> Contactos
> Distribuidores
> El selector de productos
> Support Made Easy
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
El MBS 1200 de Danfoss marca un hito a temperaturas bajo cero

El MBS 1200 de Danfoss marca un hito a temperaturas bajo cero

22 abril 2008
A lo largo de los años, Danfoss ha cimentado una constructiva y duradera relación con la empresa india ELGI, el mayor fabricante asiático de compresores de aire y equipos para estaciones de servicio ATS ELGI. Como proveedor preferente de ELGI, Danfoss le proporciona una amplia gama de conmutadores, transmisores y sensores, junto con otras soluciones personalizadas.

ELGI y Danfoss dan el salto a un nuevo nivel

Recientemente, ATS ELGI obtuvo un importante contrato con el Ministerio de Defensa de la India para el suministro de infladores de neumáticos con compresores integrados. Estos infladores son para varias unidades de defensa localizadas en altitudes muy altas en el Himalaya (entre 2.400 y 7.000 metros por encima del nivel del mar), donde la temperatura ambiente se encuentra alrededor de los -10 ºC.

ATS ELGI eligió a Danfoss para proporcionarle componentes de confianza y de alta calidad. El transmisor de presión MBS 1200 puede funcionar bajo condiciones ambientales adversas y, combinado con un microcontrolador de precisión, puede brindar la solución óptima para el llenado con aire comprimido hasta 140 psi en condiciones extremas.

ATS ELGI también recurrió a la experiencia de Danfoss para solucionar un problema relacionado con los conectores, ya que el cable solía desprenderse del conector. Debido a la remota ubicación de algunas de las unidades de defensa, resulta complicado poder ofrecer asistencia de postventa en esos lugares, por lo que la solución debía ser muy resistente. Danfoss resolvió el problema al suministrar el transmisor con cables soldados que podían fijarse fácilmente al microcontrolador.

Se está realizando una evaluación técnica para determinar si es posible utilizar válvulas de solenoide EV224B para otros equipos de garaje y automoción, como podrían ser máquinas de lavado de coches accionadas por motor y unidades de autoservicio.

Otra fructífera colaboración entre ELGI y Danfoss, que demuestra que la innovación y un servicio de calidad son una combinación ganadora.


Por Gopalan Sivakumar, Deputy Manager - Sales