El VLT® FlexConcept® es un moderno sistema de convertidores de frecuencia que utiliza una moderna tecnología de motor en combinación con los convertidores más avanzados como un sistema unificado.
El VLT® FlexConcept® está compuesto por el convertidor de frecuencia VLT® OneGearDrive®, el VLT® Descentralizado FCD 302 y el VLT®AutomationDrive FC 302, destacando su alto nivel de rendimiento y su ahorro energético, además del alto rendimiento de los motores de magnetización permanente (PM).
Como resultado, se obtienen las siguientes ventajas:
- Mayor rendimiento
- Menores variantes
- Menores costes de mantenimiento y formación
- Flexibilidad
Centralizados / Descentralizados
Los convertidores de frecuencia VLT® de Danfoss ofrecen una flexibilidad en la elección de los convertidores de frecuencia para su ubicación centralizada en salas de control o unidades descentralizadas, que se montarán cerca de los motores del convertidor de frecuencia, o incluso sobre ellos, ofreciéndole mayor flexibilidad en el diseño y el mantenimiento de la planta.
Cumple con las normativas de higiene más estrictas
VLT® OneGearDrive® y el convertidor de frecuencia VLT® FCD 302 poseen un un diseño liso y sin aberturas, que no permite ni la acumulación de gérmenes ni la contaminación de los alimentos. Al mismo tiempo el barnizado duradero se ha diseñado para soportar los agentes químicos y los procesos más duros, garantizando una limpieza eficaz sin perjudicar la fiabilidad.
Inventario reducido de recambios
VLT® FlexConcept ® disminuye el número de variantes de convertidor hasta un 70%, ofreciéndole una mayor flexibilidad y reduciendo los costes de almacenamiento.
Mayor rendimiento energético
El desarrollo del VLT® FlexConcept® se ha centrado en aumentar al máximo el rendimiento energético hasta un 90%, reduciendo a su vez los costes totales de propiedad hasta un 25% respecto a los sistemas tradicionales.