VLT® Soft Starter MCD 500
Características y beneficios
Product range
7,5 – 800 kW
Principales características
• Control avanzado de arranque y paro (Control Adaptativo de Aceleración (AAC).
• Lectura clara de estado y fallo (incluyendo un registro de datos de 99 eventos, y de 8 eventos de fallo, medición ampliada.
• Fácil de programar.
• Fácil puesta en marcha, herramientas de simulación y ajuste.
• Display Gráfico con LCD de 4 líneas, con texto en lenguaje real; hasta 8 idiomas (incl. caracteres Chinos). Variable de medición gráfica en tiempo.
• Protección de motor y sistema avanzados.
• Refuerzo de las funciones programables de E/S (proporcionando beneficios específicos de aplicación)
• Con salida analógica.
• Reloj de Tiempo Real, registrando eventos y fallos.
Características y beneficios
Principales características
• Auto-arranque y paro utilizando el Reloj de Tiempo Real.
• Batería de respaldo del reloj y del modelo térmico.
• Bypass interno estándar hasta 110 kW, y opcional a partir de 110 kW – beneficios de instalación (tamaño, coste, simplicidad).
• Tamaño más pequeño que el anterior MCD 3000 – reducción del coste de instalación, especialmente en los montados en cuadros eléctricos.
• Conexión Delta estándar en todos los modelos (auto-seleccionable).
• Mismos módulos de comunicación Bus y Panel remoto que los MCD 200.
• Modelos a partir de 185 kW tienen configuración adaptable por el usuario del embarrado para acometida por arriba o por debajo de la unidad.
• Velocidad Fija JOG, baja velocidad.
Accesorios
El MCD 500 es una unidad que integra todo lo necesario de modo estandard. Incluso así, existen módulos opcionales para comunicación serie o el panel de operador para montaje remoto, que permite la monitorización y el control del motor desde un panel remoto, lo que hace ideal su instalación y control.
Dispone de un software para dimensionar las unidades así como para el control y la monitorización de las mismas.
El VLT® Soft Starter MCD 500 dispone de las opciones más actuales, para comunicación por bus:
- DeviceNet
- Profibus
- Modbus RTU
- USB