(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Productos
> What VLT is All About - Video
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Documentación
> Contactos
> Cursos de Formación
> e-Commerce
 
 
 
 
 

Arrancadores Suaves

VLT® Soft Start MCD 100

El MCD 100 es un arrancador compacto y eficiente, para motores de CA hasta 11 kW, debido a su exclusivo diseño de semiconductores.

El MCD 100 verdaderamente es para “instalarlo y olvidarse”. La selección del producto puede hacerse en base ...

VLT® Compact Starter MCD 200

Debido al amplio uso de la última tecnología, con los nuevos algoritmos de control de semiconductores y los diseños de bypass, el nuevo arrancador suave es muy compacto, y permite una baja disipación de calor, reduciendo las pérdidas.

No h...

VLT® Soft Starter MCD 500

El VLT® Soft Starter MCD 500 es una solución inteligente de arranque de motores, que continuamente monitoriza el estado de la carga, para ajustar afinar su respuesta dinámica.

El principio AAC, selecciona y ajusta automáticamente, el mejor...