Filtro activo avanzado VLT® AAF 006
Compensación de armónicos
El VLT avanzada Filtro Activo AAF 006 viene de fábrica optimizado para las aplicaciones más comunes.
La unidad de ajuste automático no se puede sobrecargar. Si el tamaño es el correcto, el filtro reduce la distorsión de corriente armónica de un sistema a menos de 5%.
Optimizaciones de aplicaciones individuales son posibles a través de dos modos diferentes de compensación y ajustes de prioridad.
Beneficios
- Probados en fabrica al 100%
- PCB barnizados
- >90 % componentes reutilizados de de la acreditada serie VLT® FC
- Baja tasa de averias
- Innovador concepto de refrigeracion
- Vida util de la electronica mas larga
- Posibilidades de programacion innovadoras
- Costes de funcionamiento bajos
- Diseño modular
- Mantenimiento facil
- Amplia gama de opciones
- Baja inversion inicial
- Alto grado de personalizacion
- Alto rendimiento
- Modo ir a dormir y frecuencia de conmutacion progresiva
- Correccion del factor de potencia
- Costes de funcionamiento bajos
Características
Rango de intensidad
190-400A (380-480V)
Protección
■ IP 21 / NEMA tipo 1
■ IP 54 / NEMA Tipo 12
Display
La unidad viene de serie con un panel de control local gráfica, y 28 idiomas. Se puede mostrar un máximo de 5 líneas que indican el desempeño de la unidad, la red y las condiciones de carga. LCP ofrece funciones de ayuda y el registro de fallos en caso de viajes unitarios.
RFI filters
Dos diferentes filtros RFI están disponibles. La unidad está equipada con un filtro RFI clase A2 de serie, pero los filtros A1 están disponibles también.
Optional build-in mains options
AAF 006 se puede entregar con la red desconectar los fusibles y / o las opciones de RFI, para todos aquellas aplicacione sincorporadas en la pared para reducir el espacio ocupado.
Control inteligente del calor
AAF 006 está construido con el enfriamiento posterior del canal, que transfiere el 85% de todo el calor a través de un conducto de refrigeración IP54 segregada.Esto reduce la contaminación del circuito electrónico y prolonga la vida del producto.
Aprobaciones
CE, UL, cUL, C-tick, Lloyds, NDV