(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Productos
> What VLT is All About - Video
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Documentación
> Contactos
> Cursos de Formación
> e-Commerce
 
 
 
 
 

Filtros de potencia dU/dt VLT® MCC 102

Los filtros du/dt reducen el valor de du/dt en los terminales del motor entre la tensión fase y fase, algo que especialmente importante para cortas longitudes de cable de motor.

Los filtros du/dt reducen el estrés del aislamiento del motor y son recomendables en aplicaciones con alto riesgo de daños en ele motor. Y en especial para largas longitudes de cable de motor, ya que el valor de dU/dt aumenta con dicha longitud.
  
Comparado con los filtros senoidales, los du/dt cortan las frecuencia por encima de la frecuencia de conmutación. Debido a que tienen bobinas y condensadores pequeños, el precio de estos filtros es inferior.

Características y beneficios

Rango
3 x 200 – 500 V, 24 – 2300 A
3 x 525 – 690 V, 28 – 1350 A

Frecuencia de motor
0 – 60 Hz without derating 100 Hz with derating

Temperatura ambiente
-25° a 40°C sin pérdidas de potencia

Max. frecuencia de conmutación
fsw 1,5 kHz – 4 kHz dependiendo del tipo de filtro

Capacidad de sobrecarga
160% durante 60 sec cada 10 min.

Protección
IP 00 e IP 20 en todo el rango de potencias

Montaje
  • Montaje lado a lado con el variador 
  • Filtros de montaje en pared hasta 115 A, y en suelo por encima de ese rango.

Normativas

  • CE
  • UL (hasta 115 A)

Características y beneficios

 La solución perfecta para:

  • Aplicaciones con largas longitudes de cable 
  • Aplicaciones conmotores antíguos 
  • Medioambiente agresivo 
  • Aplicaciones con frecuentes frenadas 
  • Longitudes de cable de motor hasta 150 m

Tensiones de disparo y tensiones pico
Sujeto a los pulsos de tensión. los picos de tensión se producen en las bobinas cada vez que tiene lugar la conmutación de frecuencias. Mientras mayor sea la inductancia, mayor será el pico de tensión, causando situaciones de estrés en el aislamiento del bobinado del motor conectado.

Debido a la impedancia del cable, el el estrés originado por el du/dt, en el caso de largas longitudes de cable, se reduce a un valor menos problemático.

A pesar de la reducción de dU/dt, debido a la impedancia del cable, esto no resulta en un alibio significativo del estrés del motor, ya que ahora, el incremento de la amplitud de la tensión representa el factor dominante de estrés más importante.

Ventajas 

  • Protege al motor de picos de tensión y elevados valores de dU/dt, prolongando la vida útil del motor.
  • Permite el uso de motores que no han sido específicamente diseñados para trabajar con convertidores de frecuencia, por ejemplo en aplicaciones de reformas. 
  • Reducido tamaño, peso y precio comparado con los filtros senoidales. 
  • Posibilidad de conectar con cables apantallados. 
  • Compatible con todos los principios de controls, incluido el Flux y el VVC+ 
  • Instalaciones con filtros en paralelo son posibles para aplicaciones con rangos de potencia elevados.