(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Productos
> What VLT is All About - Video
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Documentación
> Contactos
> Cursos de Formación
> e-Commerce
 
 
 
 
 

Filtros de Armónicos VLT® AHF 005 y AHF 010

Los filtros Danfoss AHF 005 y AHF 010 son filtros avanzados que no son comparables con los filtros tradicionales de armónicos. Estos filtros han sido diseñados específicamente para ajustarse a los convertidores de frecuencia Danfoss.

Al conectar los filtros danfoss AHF 005 ó AHF 010 frente al convertidor de frecuencia, la distorsión armónica total de corriente que se devuelve a la red se reduce en un 5% y un 10% respectivamente.

Características y beneficios

Rango
380 - 415V, 50/60Hz, 10 - 370A
440 - 480V, 60Hz, 10 - 370A
500 - 525V, 50Hz, 10 - 324A
690, 50Hz, 43 - 370A

Temperatura ambiente
5° a 40°C sin pérdidas de potencia

Capacidad de sobrecarga
160% durante 60 s cada 10 min.

Protección
IP 20 en todo el rango de potencia

Montage

  • Ladao a lado con el variador
  • Posible montage en paralelo para rangos elevados de corriente

Normativas

  • CE
  • UL

Características y beneficios

 Los filtros Danfoss AHF 010 y AHF 005 tienen las siguientes características:
  • Armario pequeño y compacto para montage en panel
  • Facil de utilizar en aplicaciones de reformas
  • AHF 010 reduce la distorsión armónica total de corriente un 10%
  • AHF 005 reduce la distorsión armónica total de corriente un 5%
  • Un módulo de filtro puede utilizarse con varios convertidores de frecuencia
  • Alto rendimiento
  • Fácil puesta en marcha, sin necesidad de ajustes.
  • No son necesarias rutinas de mantenimiento