Filtros Sinus MCC 101
Los filtros senoidales "Sinus", proporcionan una onda senoidal de tensión fase a fase del motor, reduce el estrés sobre el aislamiento del bobinado del motor, y elimina el ruido acústico de conmutación en el motor. También se reduce la corriente en rodamientos, especialmente en motores grandes, por encima de 50 kW.
Características y beneficios
Rango
3 x 200 – 500 V, 2.5 – 1,200 A
3 x 525 – 690 V, 13 – 1,320 A
Protección
IP00 e IP20 en todo el rango de potencias
Montage
• Lado a lado con el variador
• Filtros montados en pared haata 115 A, y montage en suelo para tamaños superiores
La solución perfecta para:
• Aplicaciones con motores antíguos
• Medioambiente agresivo
• Aplicaciones con frecuentes frenadas
• Aplicaciones de 690 V con motores estándares
Previene de las distorsiones pulsantes
Los filtros Sinus previenen de que las distorsiones pulsantes sean transmitidas al motor. La capacitancia de los cables de motor apantallados, puede causar altas oscilaciones de corriente hacia losrodamientos del motor, evaporando el lubricante y proviocando daños en los rodamientos. Las pérdidas en el entrehierro del motor, también pueden verse reducidas, resultando en un motor más frío y por lo tanto influyendo en el aumento de la vida útil del motor.
Características y beneficios
Protege al convertidor de frecuencia
Además de proteger al motor, el fitro Sinusproporciona también protege al convertidor de frecuencia, porque á menor carga pulsante, menores serán las pérdidas en semiconductores.
Ventajas:
• Protege al motor contra el estrés del dU/dt, prolongando la vida útil del motor.
• Disminuye las pérdidas en le motor
• Disminuye el ruido acústico de conmutación en el motor
• Reduce las pérdidas en los semiconductores del variador con largas longitudes de cable de motor.
• Disminuye las emisiones electromagnéticas radiadas por los cables apantallados de motor.
• Reduce los picos de tensión
• Reduce las descargas eléctricas en el motor, prolongando así la vida de los rodamientos.
• Compatible con todos los principios de control, incluidos el Flus y el VVC+
• Es posible la instalación de filtros en paralelo para aplicaciones de gran potencia.