Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nuevo Panel de Control en el VLT® Arrancador Suave MCD 500 de Danfoss

16 diciembre 2011
Nuevo Panel de Control VLT® LCP 501 el cuál ofrece una comunicación fluida y control sobre el
VLT® Arrancador Suave MCD 500.
Todo lo que usted puede hacer en el VLT® Arrancador Suave MCD 500, ahora es posible gracias al panel de control remoto de frecuencia VLT® LCP 501.

Usando el mismo menú en varios idiomas, la configuración es intuitiva, flexible y rápida.

Una vez conectado el arrancador suave le pregunta si desea copiar los parámetros de LCP al motor de arranque o de inicio para LCP, dependiendo del tipo.El panel de control se suministra con un kit de montaje en la puerta y 3m de cable.

Danfoss Drives"Solución y Experiencia global"

Con una experiencia obtenida desde mediados de los años 60, Danfoss Drives se ha posicionado como líder mundial en el desarrollo, fabricación y comercialización de Convertidores de Frecuencia para multitud de aplicaciones industriales y domésticas. Con sede en Graasten, Dinamarca, la compañia cuenta con varias fábricas en todo el mundo, Dinamarca, Alemania, E.E.U.U y China, así como una red de servicio y venta que está presente en más de 120 países.
Nuestra meta es ofrecer productos de máxima calidad, sencillos de utilizar, bien documentados en diferentes idiomas, y con un servicio postventa mundial al máximo nivel.
Nuestro equipo de profesionales ofrece a nuestros clientes experiencia y apoyo las 24 horas del día.

Para más información puede ponerse en contacto con nuestras oficinas de Danfoss, S.A en España, a través de los teléfonos:
Comercial............... 902. 24 61 00
Servicio Postventa...  902. 24 61 12