Ahorre energía y reduzca las emisiones de CO2
Danfoss se centra en desarrollar acuerdos a largo plazo con sus clientes para ofrecerles valores significativos a través de soluciones energéticamente rentables y oprimización de procesos.
La produccíon anual de convertidores de frecuencia Danfoss VLT® ahorra la misma cantidad de energía que la generada por una central de energía de tamaño medio anualmente.
Con nuestros convertidores de frecuencia podrá ahorrar energía y reducir las emisiones de CO2 desde el principio, garantizándole la mejor amortización de su inversión.
Pero aún hay más
Al mismo tiempo los convertidores de frecuencia VLT® le ayudan a mejorar la eficiencia de sus procesos y el tiempo de operación de su maquinaria así como le ayudan a mejorar las condiciones de seguridad y salud.
Y por último, pero no manos importante, el hecho de que los convertidores de frecuencia incorporen una serie de funciones que mejoren la tolerancia frente a suministros de baja calidad es una gran ventaja para muchas aplicaciones textiles, añadiendo aún más fiabilidad a su proceso.
Condiciones exigentes
Los convertidores de frecuencia VLT® se diseñan para cumplir con las exigentes condiciones de los entornos de fabricación textil. Se diseñan para ser extremadamente fiables y sencillos de conectar, manejar y mantener.
Actualmente los convertidores de frecuencia VLT® se utilizan en máquinas hiladoras convencionales, de punto circular, de bobinado cónico, de tinción de tejidos y muchas otras aplicaciones textiles. Para más información haga click en los vínculos de la parte inferior.
ITMA 2011 en Barcelona
ITMA 2011 tendrá lugar en el moderno patio de exposiciones de la Fira de Barcelona Gran Vía (España) desde el 22 hasta el 29 de Septiembre.
La Fira de Barcelona Gran Via es un complejo de unos 240.000 metros cuadrados. Las instalaciones representan las últimas novedades tecnológicas en sus ocho pabellones interconectados.
Encontrará los convertidores de frecuencia Danfoss VLT® en el Pabellón 1, Stand C108.