(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Productos
> What VLT is All About - Video
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Documentación
> Contactos
> Cursos de Formación
> e-Commerce
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

NUEVO PROGRAMA DE FORMACIÓN DANFOSS DRIVES

18 mayo 2009
Danfoss Drives en España, pone a la disposición de los clientes un nuevo espacio en la Web de Danfoss, en donde nuestros clientes podrán apuntarse "online" y consultar el programa de cursos disponibles sobre Convertidores de Frecuencia y Arrancadores Suaves.
Danfoss Drives pone a disposición de nuestros clientes, cursos periódicos de formación sobre Convertidores de Frecuencia y Arrancadores Suaves. La formación va dirigida a personal técnico, cuyo contacto con nuestros equipos, requiere del conocimiento de los aspectos básicos de manejo y programación, así como de otras funciones más avanzadas y dedicadas a aplicaciones específicas. Los cursos son impartidos por ingenieros de Danfoss, especializados en los productos y en su adaptación a las aplicaciones del cliente.

Todos los cursos serán realizados en las instalaciones de Danfoss, S.A – Madrid
c/ Caléndula, 93 – Edificio I – Miniparc III - 28109 Soto de la Moraleja – Alcobendas (Madrid)Tel. Servicio Post-Venta y Formación: 902-246112 Fax: 902-246111
Contacto: Ana Novellón E-mail: formacion_vlt@danfoss.com

Para más información, acceder al enlace, Cursos de Formación en el apartado de Accionamientos Eléctricos.
 

Nuevo Arrancador VLT® Soft Starter MCD 500

Danfoss acaba de introducir al Mercado el Nuevo Arrancador Suave VLT® Soft Starter MCD 500. Es la solución de arranque de motores más completa y avanzada del mercado, con avanzadas características de protección en los arranques y paros, función de control adaptativo de la aceleración (AAC), conexión delta incorporada, display gráfico de cuatro líneas y múltiples grupos de ajuste de parámetros.

El VLT® Soft Starter MCD 500 es una solución inteligente de arranque de motores, que continuamente monitoriza el estado de la carga, para ajustar afinar su respuesta dinámica.

El principio AAC, selecciona y ajusta automáticamente, el mejor perfil de rampa de arranque y parada de la aplicación. Este mide la corriente del motor y proporciona una realimentación para la continua optimización de los perfiles de rampa del motor.

El MCD 500 cubre el rango de 21 – 1600 A. (7.5 – 800 kW), y dispone de versiones en un amplio rango de tensiones 200 – 690 VAC.  El rango de potencia puede extenderse hasta 1.2 MW, cuando se utiliza la conexión interna delta.