Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Pallet conveyor

Transportadores de pallets

Los convertidores VLT® proporcionan una óptima regulación de velocidad entre todas las estaciones de proceso, y satisfacen todos los requerimientos de par. 

Menor número de encoders
Los nuevos convertidores VLT® proporcionan un posicionamiento en lazo abierto con una alta precisión y un mínimo coste de instalación, de manera que con frecuencia, pueden omitirse los encoder y los cables de encoder.
Menores tiempos de parada 
Las rampas ajustables aseguran que los pallets no se caigan durante los arranques y paradas. Las funciones de posicionamiento aseguran que los pallets son correctamente colocados, independientemente de la velocidad de producción. 

Menor ruido - menos desechos
Las características de sincronización ajustan las velocidades del transportador de acuerdo con la producción global para prevenir la congestión, la rotura de los objetos, el ruido y el gasto superfluo de energía. 

Ventajas generales del VLT® 
  • Rendimiento de línea
  • Previene el rayado de envases
  • Reduce el mantenimiento
  • Arranques y paradas suaves
  • Minimiza el ruido


Características

Ventajas

Rampas precisas

Protección de los productos

Velocidad variable Rendimiento