Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Case Conveyor

Transportador de cajas

Los convertidores VLT® proporcionan una óptima regulación de velocidad entre todas las estaciones de proceso, y satisfacen todos los requerimientos de par. Los transportadores de cajas requieren altas velocidades y elevados valores de par para poder realizar rampas rápidas.

Reducción de los cuellos de botella 
La realimentación en lazo abierto desde cámaras o sensores de visión, proporciona la entrada al convertidor VLT® para contar el número de objetos durante un tiempo determinado. Si el número de artículos es menor que el requerido para la siguiente estación, el sistema de inspección es acelerado para satisfacer la demanda. Lo contrario ocurre si el número de artículos es demasiado elevado. Esto se hace para reducir los cuellos de botella en los sistemas de cinta transportadora y "Qing".
Menor número de encoders 
Los nuevos convertidores VLT® proporcionan un posicionamiento en lazo abierto de alta precisión y mínimo coste de instalación, ya que con frecuencia pueden omitirse los encoder y los cables de encoder.

Menos tiempo de parada 
Las rampas ajustables aseguran que los artículos no se caigan durante los arranques y paradas. Las funciones de posicionamiento aseguran que los artículos sean colocados correctamente en el lugar de inspección,independientemente de la velocidad de producción.
 
Menor ruido - menos desechos
Las características de sincronización ajustan la velocidad de la cinta transportadora de acuerdo con la producción global para evitar congestiones, rotura de artículos, ruido y gasto superfluo de energía.


Características

Ventajas

Funcionamiento coordinado

Menos ruido.
Fácil modulación de línea.
Sin congestiones.

Configuración de múltiples ajustes para líneas multipaquete Líneas más flexibles.
Menor tiempo para configuración de la línea.