(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Descarga de Software
> Noticias
> Productos
> Documentación
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Blow moulder

Sopladoras

Los convertidores VLT® pueden utilizarse en el funcionamiento de motores de imanes permanentes, en aplicaciones que requieren posicionamientos precisos, control de sincronización y tiempos de rampa rápidos. Un algoritmo en el VLT® AutomationDrive puede controlar practicamente cualquier servomotor, con control de lazo cerrado, con un encoder externo conectado al motor. Se comunica mediante encoders ENDAT, Hyperface ó encoders tipo Resolver.
La fiabilidad es crítica 
El controlador interno de velocidad proporciona un funcionamiento estable y preciso de la máquina. Los tiempos cortos de parada se obtienen mediante un chopper de frenado, que permite el funcionamiento del sistema cuando el motor actúa como generador. En la línea de producción, la máquina sopladora precede a la llenadora/taponadora, si esta última se para, se dejan de suministrar envases desde la sopladora. La fiabilidad de la sopladora es crítica para el resto de la línea de producción. Los convertidores VLT® proporcionan una mayor fiabilidad de funcionamiento.


Características

Beneficios

Bus de campo

Sincronización con la llenadora/taponadora

Controlador PID

Velocidad constante
Alta fiabilidad

Chopper de frenado
 
Paradas dinámicas suaves
Tiempos menores de frenado
Sin desgastes mecánicos

Parada de seguridad (EN 954-1 CAT. 4)

Sin desconectar la alimentación de red del convertidor

IP 55/NEMA12 a IP 66

Situado a pié de máquina
Ahorro de armários eléctricos
Reduce el coste de cableado
Reducción de emisiones RFI

Disponible IP 20

Tamaño y precio

Convertidor para compresor Ahorro de energía

Acerca de Danfoss

Con nuestra Visión y principales Valores como fundación, Danfoss está a la altura de las expectativas como ciudadanos responsables del mundo en que vivimos.
Esto está profundamente arraigado a nuestra historia y cultura y se ve reflejado en la forma en que llevamos nuestros negocios diarios.
Las relaciones de Danfoss con todos sus clientes se caracteriza por la confianza. Por supuesto, estamos seguros que la confianza debe ganarse a través de nuestras acciones y de la reputación del grupo Danfoss.