(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Descarga de Software
> Noticias
> Productos
> Documentación
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Palletiser

Paletizadores

Los convertidores VLT® proporcionan unas aceleraciones muy rápidas incluso con cargas grandes en el paletizador. Con control integrado de posicionamiento y sincronización, los convertidores VLT® hacen que las máquinas de empacado/desempacado trabajen de manera extremadamente eficiente y flexible. El equipamiento con convertidores VLT® ahorra costosos sistemas de servo.

Para mover artículos, por ejemplo de un palet a una cinta transportadora, se requiere una parada precisa. El freno dinámico del accionamiento con pesadas cargas optimiza el proceso y reduce el desgaste mecánico. Posicionamiento, sincronización y estimación de la carga son características que hacen la operación del paletizador más rápida y fiable.

Características

Ventajas

Características de Sincronización / Posicionamineto

Los convertidores VLT® pueden sustituir a costosas unidades de servomotor.

Control Cam Rápido funcionamiento
Flexibilidad