Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Filler/Capper

Llenadoras/Taponadoras

Llenadora 
Los convertidores VLT® proporcionan una dosificación precisa y exacta a botellas, frascos, cajas, latas, tubos y contenedores. Esto se realiza para una variedad muy amplia de productos líquidos, templados, calientes, fríos, semicongelados, viscosos, abrasivos, en partículas, densos o muydiluidos. También se trabaja con ácidos y bases alcalinas.

Mezcla segura de propelentes 
Los propelentes (CO2, N2 O3) deben combinarse de manera segura con líquidos viscosos, abrasivos, o muy fluidos, sin goteos.
 
Sincronización y posicionamiento
Con la amplia gama de opciones de control de movimiento de los VLT®, es posible el posicionamiento, sincronización y control CAM con prácticamente cualquier motor y sistema de realimentación.. Independientemente de si necesita un sistema de realimentación incremental o absoluto, los convertidores VLT® ofrecen soluciones de control de movimiento sencillas e innovadoras. 

Taponadora
Tradicionalmente, el movimiento rotatorio necesario para tapar las botellas se realizaba con componentes mecánicos. La creciente necesidad de flexibilidad en el funcionamiento, ha conducido a la introducción de servo-accionamientos. Debido al uso en aumento del llanado aséptico en frío, es crítico evitar formación de bactérias en los componentes involucrados en la estructura de la máquina. Para esto, son necesarios la utilización de servo-accionamientos especiales.

Las ventajas generales del VLT® son: 
  • Rápida sustitución 
  • Asepsia/Higiene
  • Limpieza fácil 
  • Mínimo mantenimiento 
  • Facilidad de manejo 
  • Conectividad
  • Carga compartida 
  • Aprovechamiento de la energía regenerativa
  • Bus de comunicación

Características

Beneficios

Respuesta de servo

Rapidez y precisión

Convertidores asépticos

Limpieza fácil

Múltiples ajustes

Rápida puesta en marcha

Bus de campo

Monitorización e información permanente del taponado

Diseño higiénico optimizado

Producción higiénica

Sincronización Evita atascos de tapones
Máquina más flexible
Menos mecanismos

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billlones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio