Amasadoras
La flexibilidad y la robusta fiabilidad hacen de los convertidores VLT® la elección óptima para aplicaciones con trituradoras, mezcladoras y amasadoras.
Tolerante a cambios de carga
Los convertidores VLT® son extremadamente tolerantes a cambios en la carga y mantendrán la trituración independientemente de la cantidad o de la calidad del material.
Inteligencia integrada
Las características de inteligencia integrada, como el controlador Smart Logic, proporcionan una sencilla automatización en aplicaciones de amasado.