Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Fan

Ventiladores

Fácil manejo, control inteligente y consumo reducido de energía que le hacen muy apto para aplicaciones de ventiladores.

Menor coste de los climatizadores 
El convertidor VLT está provisto de un controlador Smart Logic integrado y de 4 controladores PID con ajuste automático, y puede controlar funciones de gestión de aire utilizando ventiladores, válvulas y compuertas. Los sistemas de control para gestión del edificio quedan así liberados, ahorrándose costosos puntos de lectura de datos.
Aumenta la capacidad de los sistemas de gestión de edificios
Cuando se integra en la red de gestión del edificio, todos los puntos de E/S del convertidor HVAC están disponibles como E/S remotas para aumentar la capacidad de la misma. Por ejemplo, los sensores de temperatura de zona (Pt1000/Ni1000) pueden conectarse directamente.

Monitorización de la resonancia
El convertidor de frecuencia puede ajustarse pulsando unas pocas teclas en el panel de control local, para evitar las bandas de frecuencia en las que los ventiladores conectados crean resonancia en el sistema de ventilación. Esto mejora el confort del edificio.

Funciones de climatización inteligentes 
El convertidor HVAC VLT® se encarga de las reglas lógicas y de las entradas desde los sensores, de la funcionalidad de tiempo real y de las acciones relacionadas con el tiempo. Esto permite que el convertidor HVAC controle un amplio rango de funciones, incluyendo:

  • Fines de semana y días laborables
  • P-PI de operaciones en cascada para control de la temperatura
  • Control multizona de la presión
  • Equilibrio de flujo entre aire fresco y aire de salida
  • Monitorización de correa

Control de las correas del ventilador 
A partir de la relación entre velocidad e intensidad, el convertidor HVAC VLT® es capaz de detectar con fiabilidad si una correa está rota. Falta de caudal de aire inmediatamente detectado, el coste inicial y el tiempo de paradas se reducen.

Modo de Control de Fuego 
En modo de control de fuego, el convertidor HVAC VLT® no reaccionará a las señales de control, advertencias o alarmas. Continuará funcionando de forma fiable mientras sea posible y en marcha hasta que, eventualmente, se autodestruya. 

Presurización de escaleras 
En caso de incendio, el convertidor HVAC VLT® puede mantener un nivel de presión atmosférica más elevado en los huecos de las escaleras que en otras partes del edificio y garantizar que no haya humo en las salidas de emergencia.


Características

Ventajas

Smart Logic Controller



Menores costes de instalación
Ahorro de costosos sistemas de lectura de datos


Controlador PID con ajuste automático (Auto-tuning)

Menos mantenimiento



Las E/S están disponibles como señales remotas

Aumenta la capacidad del sistema
Monitorización de la resonancia

Reducción del ruido


Controlador P-PI en cascada para el control de temperatura

Sin mantenimiento

Control de presión Multi-zona


Funcionamiento sin averías incluso en entornos severos

Equilibrio de caudal


No necesita refrigeración externa ni sobredimensionamiento

AEO utilizando algoritmo Cos phi

Hasta 10% de ahorro extra

Arranque con motor girando

Puede controlar el "giro libre" del ventilador en ambas direcciones
Presión de condensación variable optimizada

Consumo reducido de energía

Algoritmo SW para detectar una alimentación de entrada de potencia anómala.

Elimina la necesidad de utilizar Klixons en motores.
Función de precalentamieto VLT® para motor
Elimina la necesidad de resistencias anticondensación.

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billlones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio