(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Noticias
> Productos
> Documentación
> Descarga de Software
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Extruder

Extrusoras

El control preciso de par y la resistencia a la sobrecarga de par, son características que hacen fiables a los convertidores VLT® en aplicaciones con exigentes requisitos de par, como la extrusión.

Los convertidores son capaces de sobrellevar repentinos cambios en la carga sin que se produzca una desconexión.
 
Alta Potencia 
Las características VLT® cubren el intervalo completo hasta 1,2 MW.


Características

Ventajas

Alto Par

Sin necesidad de ir a convertidores más grandes.
Mejor control del proceso de extrusión.

Modo Par Constante Control de proceso optimizado
Search