Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Evaporator

Evaporadores

La reducción de la formación de hielo y la temperatura optimizada del evaporador favorecen un menor consumo de energía y un mayor rendimiento del sistema. El consumo de energía se reduce haciendo coincidir siempre la capacidad con la carga actual.

Ahorro de energía y confort
Los ventiladores se benefician de las características dedicadas de los convertidores VLT®. Con la función "frecuencia Bypass" puede identificar y eliminar con facilidad las frecuencias del convertidor que pueden producir daños y ruidos por resonancia.


Características 




Ventajas



Controlador PID con ajuste automático (Auto-tuning) 

Menos mantenimiento


Las E/S están disponibles como señales remotas
 
Aumenta la capacidad del sistema

Monitorización de la resonancia

Reducción del ruido


Controlador P-PI en cascada para el control de temperatura

 
Sin mantenimiento

Control de presión Multi-zona

 
Funcionamiento sin averías incluso en entornos severos

Equilibrio de caudal


No necesita refrigeración externa ni sobredimensionamiento

AEO utilizando algoritmo Cos phi

Hasta 10% de ahorro extra

Arranque con motor girando
 
Puede controlar el "giro libre" del ventilador en ambas direcciones

Presión de condensación variable optimizada

Consumo reducido de energía

Algoritmo SW para detectar una alimentación de entrada de potencia anómala.
 
Elimina la necesidad de utilizar Klixons en motores.
Función de precalentamieto VLT® para motor
 

Elimina la necesidad de resistencias anticondensación.

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billlones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio