Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Labeller

Etiquetadoras

Los convertidores VLT® proporcionan una dosificación precisa y exacta de envases, frascos, caja, latas, tubos y contenedores. Esto se realiza con una variedad muy amplia de productos líquidos que están templados, calientes, fríos, semicongelados, viscosos, abrasivos, en partículas, densos o con libre flujo. También se trabaja con ácidos o bases alcalinas.
 
Las ventajas generales del VLT® son:

  • Rápido intercambio o sustitución 
  • Asepsia / Higiene 
  • Limpieza fácil
  • Mantenimiento reducido 
  • Facilidad de manejo 
  • Conectividad
  • Carga compartida 
  • Uso de energía regenerativa 
  • Bus de comunicación 

Sincronización y posicionamiento 
La amplia gama de opciones de control de movimiento de los convertidores VLT® permite el posicionamiento, sincronización y control Cam con prácticamente cualquier motor y sistema de realimentación. Independientemente de si necesita un sistema de realimentación por encoder absoluto o incremental, los convertidores VLT® ofrecen soluciones de control de movimiento innovadoras y fáciles de utilizar.

Etiquetado
El etiquetado requiere de un posicionamiento y una sincronización extremadamente precisos. Es indispensable obtener la precisión de un servo.

Están disponibles soluciones para aplicaciones específicas



Características

Ventajas

Respuesta de Servo

Etiquetado rápiudo y preciso

Múltiples ajustes

Rápida puesta en marcha

Solución Servo compacta Máquina más flexible.
Reducción de costes