(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Noticias
> Productos
> Documentación
> Descarga de Software
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Dryer

Secadores

Control fácil de usar, inteligencia distribuida y consumo reducido son ventajas para aplicaciones de secado.

La potencia se adapta siempre a la carga actual, en todo el intervalo hasta 1,2 MW.

Menor coste de instalación
Los convertidores VLT® están equipados con un controlador Smart Logic integrado y controladores PID con ajuste automático. Pueden controlar ventiladores, bombas y compresores. Se pueden guardar valiosos datos del sistema.
 

Monitorización de la resonancia
Pulsando unos pocos botones en el panel de control local, puede hacerse que el convertidor evite bandas de frecuencia a las cuales los ventiladores conectados causarían resonancia en el sistema. 

Funciones inteligentes 
Los convertidores VLT® trabajan con reglas lógicas y entradas desde los sensores, funcionalidad en tiempo real y acciones relacionadas con el tiempo. Esto permite que los convertidores controlen una amplia gama de funciones, incluyendo control P-PI en cascada de temperatura.


Características

Ventajas

Control de velocidad variable

Tiempo de proceso de secado optimizado.
Flexibilidad del proceso.
Flujo de aire controlado

Disipación de calor controlada. Flexibilidad del proceso.

Presión controlada Optimización del spray
Search