(ES) Danfoss España
Accionamientos Eléctricos
> Industrias
> Descarga de Software
> Noticias
> Productos
> Documentación
> Contactos
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Dosing/Mixing

Dosificadoras/mezcladoras

La precisión combinada con la flexibilidad y la fiabilidad, hace de los convertidores VLT® la elección óptima para aplicaciones de dosificación y mezclado.

Inteligencia integrada 
Las características de inteligencia integrada, como el controlador Smart Logic, proporcionan una sencilla automatización de, por ejemplo, aplicaciones de mezclado.
Programación libre 
La opción de control de movimiento, programable libremente, sustituye a menudo a costosos equipamientos PLC para realizar incluso complejas tareas de automatización. 

Control preciso 

El meticuloso control de proceso VLT® mejora la explotación del material en bruto, disminuye los residuos y mejora la calidad del producto. 

Tiempo de proceso optimizado 
El cambio de composición requiere simplemente cambiar entre varias configuraciones fijas.


Características de dosificación

Ventajas

Par elevado
 
Dosificación precisa de los ingredientes

Control de par

Capacidad de dosificar sustancias cambiantes

Fácil cambio de configuración
 

Cambio rápido de los parámetros de dosificación


Características de mezclado

Ventajas

Par elevado

Robustez frente a cambios de carga.
Capacidad para mezclar fluidos no newtonianos.

Fácil cambio de configuración

Ahorro de tiempo
Flexibilidad
Reducción de pérdidas de producto.

Controls de par

Proceso de mezclado controlado.

Control de frecuencias.

Evita la resonancia en el sistema.
Aumento de la vida útil.

Smart Logic Controller (SLC) Control sencillo del proceso de mezcla