Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
District cooling

Refrigeración de distrito

La refrigeración de distrito se está haciendo cada vez más interesante debido a la alta demanda de optimización de energía. La refrigeración de distrito se realiza por absorción y refrigeración de absorción a partir de producción de electricidad, sistemas de bombas de calor o refrigeración natural por el mar o subterránea. Los convertidores VLT® pueden optimizar el control del sistema y ayudar a aumentar el ahorro total de energía. Cuando mayor sea el sistema, mayor es la potencia necesaria, y los convertidores VLT® cubren todo el espectro.
Características

Ventajas

Incremento del rendimiento de las válvulas electrónicas de expansión


Se evita el efecto "flash gaz" (evaporación flash) que se produce por falta de subrefrigerante cuando se conmutan los ventiladores.
Nivel de líquido estable

Menor velocidad en las extremidades de los ventiladores.
Sin conmutación ni niveles cambiantes de ruido


Menor nivel de ruido




Menor Δt y mayor rendimiento del compresor


Menores costes de mantenimiento.
Menos suciedad en las bobinas
Monitorización de la resonancia

Reducción del ruido


Controlador P-PI en cascada para control del temperatura

Sin mantenimiento



Control de presión multizona


AEO utilizando algoritmo Cos



Funcionamiento sin averías incluso en entornos severos.

Hasta 10% de ahorro

Arranque con motor girando Puede controlar el "giro libre" del ventilador en ambas direcciones

Presión de condensación variable optimizada

Consumo reducido de energía

Algoritmo SW para detectar una alimentación
de entrada de potencia anómala.


Elimina la necesidad de utilizar Klixons en motores.


Función de precalentamieto VLT® para motor
Elimina la necesidad de resistencias anticondensación.

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billlones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio