Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Decanter

Decantadoras

Control preciso de par, resistencia a sobrecarga de par y carga compartida son características que califican de fiables a los convertidores VLT® en aplicaciones estrictas de par, como en centrífugas, extrusuras y decantadoras. 

Los convertidores son capacez de soportar cambios repentinos de carga sin que se produzca una parada.
Carga compartida
Durante la frenada el motor de la decantadora trabaja en modo regenerativo, proporcionando energía eléctrica. Utilizando la función de carga compartida, esta energía se puede aprovechar al compartirla con otros motores del proceso, ahorrando energía, que de otro modo se perdería mediante la utilización de una resistencia de freno para el frenado.

Alta potencia
Las características del VLT® abarcan todo el rango de potencias, hasta 1,2 MW.



Características

Beneficios

Capacidad de Par elevado 

No son necesarios convertidores de mayor potencia
Robustez frente a cambios en la carga
Carga compartida

Ahorrode energía mediante regeneración

Velocidad variable Constantes de tiempo de proceso flexibles

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billlones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio