Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Condencer

Condensadores

El control óptimo permite una presión estabilizada en el condensador. Esto asegura un mejor control de la diferencia de presión entre el evaporador y el condensador, y un mejor valor del coeficiente de rendimiento (COP) del compresor. El control del flujo de aire se adapta a la necesidad actual, lo que resulta en una disminución del ruido y del consumo de energía.

Ahorro de energía y confort
Los ventiladores se benefician de las características dedicadas de los convertidores VLT®. Con la función "frecuencia Bypass" puede identificar y eliminar con facilidad las frecuencias del convertidor que pueden producir daños y ruidos por resonancia.

Características 

Ventajas


Controlador PID con ajuste automático (Auto-tuning)

Menos mantenimiento

Las E/S están disponibles como señales remotas   
Aumenta la capacidad del sistema

Monitorización de la resonancia

Reducción del ruido


Controlador P-PI en cascada para el control de temperatura

Sin mantenimiento

Control de presión Multi-zona


Funcionamiento sin averías incluso en entornos severos

Equilibrio de caudal

No necesita refrigeración externa ni sobredimensionamiento
AEO utilizando algoritmo Cos phi

Hasta 10% de ahorro extra

Arranque con motor girando

Puede controlar el "giro libre" del ventilador en ambas direcciones


Presión de condensación variable optimizada


Consumo reducido de energía

Algoritmo SW para detectar una alimentación de entrada de potencia anómala.

Elimina la necesidad de utilizar Klixons en motores.

Función de precalentamieto VLT® para motor
Elimina la necesidad de resistencias anticondensación.

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billlones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio