Compresores
El control de velocidad variable de un compresor ofrece la función de ajustar la capacidad a la necesidad actual, en base a las medidas realizadas en el sistema.
Los costes se reducen tanto por ahorro de energía cuando se funciona a baja velocidad, como por la disminución de los costes de instalación debida a la optimización del sistema y del propio compresor.
Los convertidores VLT® están diseñados para ofrecer un control flexible e inteligente de compresores scroll, de tornillo, de pistón y centrífugos.