Danfoss Drives
> Danfoss Drives
> Productos
> Industrias
> What VLT is All About - Video
> VLT FlexConcept
> VLT® Highpower Video
> Descarga de Software
> Noticias
> Case Stories
> Documentación
> Aplicaciones SBA
> Servicio
> Contáctenos
> eCommerce
> Eventos
> pictures
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Centrifuge

Centrífugas

Los convertidores VLT® drives están diseñados para ofrecer un control flexible e inteligente sobre compresores de tornillo, scroll, de pistón y centrífugos, haciendo aún más fácil optimizar la capacidad de refrigeración con temperatura constante y niveles de presión para aplicaciones típicas de refrigeración con compresores.
Características

Ventajas

Par de arranque alto 

Ahorro de tiempo

Modo de par constante

Control de proceso

Múltiples ajustes

Flexibilidad

Frenado de  CA

Ahorro de tiempo

Control vectorial (Flux vector)

Robustez frente a variaciones de carga

Alojamientos de alta proteción

Adecuados para áreas de lavado

Arranque con motor girando

Ahorro de tiempo

Pasión y responsabilidad

El Grupo Danfoss cuenta con una facturación de unos 2.2 billlones de Euros y más de 18,200 empleados por todo el mundo.

Basado en nuestros valores centrales, la visión de Danfoss es ser líder global en nuestros sectores clave: Refrigeración y Aire Acondicionado, Clima y Aguas, y Accionamientos Eléctricos.

Danfoss contribuye al  bienestar y mejora la calidad de vida de la sociedad moderna mediante el dominio de tecnologías avanzadas en las aplicaciones de nuestros clientes y asegura un medio ambiente más seguro y más limpio